本文へ移動
You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. アプリケーション
  3. 公共車両

公共車両

認定済みのモバイルコントローラ
CANopen Safetyのサポートで、機械処理用コントローラおよびセーフティコントローラ(SIL2/ PLd)として使用可能

詳細

ioControlで配線を軽減
標準化されたネジまたはプラグ-ソケット接続で、センサとアクチュエータの安全で簡単な接続を保証

詳細

内蔵の操作キーまたは追加のタッチスクリーン付きディスプレイ
機械オペレータと中央コントローラの間の強力なインターフェース

詳細

後退アシスタントまたは積込みプロセス監視用のカメラ
公道上での安全性向上

詳細

mobileMaintenanceでより効率的なルート計画
動作中または補給所でのルート計画と車両診断

詳細

ISOBUSゲートウェイ
ISOBUSを活用する最も簡単な方法です。ifmの車両コントローラ用のライブラリを利用し、既存のアプリケーションにISOBUS通信を素早く確実に取り込めます。

さらに詳しく

正確な位置決め
モバイル用誘導式センサにより、ビン吊上げシステムの正確な位置決めが可能

詳細

自治体が保有する車両で使用されるセンサと制御コンポーネントは、非常に高い要件を満たさなければなりません。コンポーネントは過酷な温度、湿度、埃、汚れ、および振動にさらされます。この環境では、ifmの建機・特装車向けデバイスとセンサが、最大限のちからを発揮します。装置は非常に過酷な使用環境条件にも耐えるよう設計されています。建機・特装車アプリケーションにおける信頼性の高い動作は、Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車庁)のE1タイプ認証により保証されています。オペレータとその他の道路使用者の安全が最大限保証されます。

公共車両は主に公道を移動するため、これは特に重要です。

 

導入事例:ゴミ収集車

現代のサイドローダ車両は、ますます多くの都市で廃棄物処理に使用されています。オペレータは、前もって置かれたごみ箱のある歩道に平行に車両を操縦します。次にゴミ箱を車両側面のグリッパアームで自動的に持上げ、空にして降ろします。建機・特装車向けO3M 3Dセンサが、Paderbornの廃棄物処理会社の車両の安全性を向上させた方法はアプリケーションレポートを参照してください。

全文を読む

 

小型清掃車

この清掃車は、コンパクトな設計にもかかわらず、環境に優しいテクノロジと優れた清掃性能が特長です。

これは、ecomatmobile制御テクノロジによるものです。コスト最適化された制御モジュールとコンパクトなダイアログモジュールにより、アプリケーションに適したシステム設計を簡単に作成できます。

建機・特装車アプリケーション用センサで機械の機能を監視し、トラブルのない運用を実現します。高周波誘導式近接センサで廃棄物コンテナのロックを監視し、圧力トランスミッタで給水タンクのレベルを検出します。

 

リサイクリングシュレッダ車両

原材料の貴重さが増す中、リサイクル技術の重要性もますます高まっています。木くず、剪定枝、建築材料、および金属のリサイクル:材料の最適な処理と分類により、高品質なリサイクルが実現します。

細断プロセスでは、電子機器に影響を与える激しい振動と衝撃が生じます。そのため、ecomatmobileのコンポーネントは実際と同じ条件でテストされます。熱、水、ほこり:外装が電子機器を保護し、過酷な条件にも耐えられます。また、制御モジュールは電気的干渉の影響を受けないので、機械の機能にも影響しません。

 

導入事例:下水清掃車両

下水清掃車両は2つのポンプシステムを備えています。噴射ポンプで下水道とタンクを清掃します。真空ポンプで汚泥、廃水、産業廃棄物を車両に取付けられたタンクに吸い込みます。これらの公共車両は、当社のデンマークのお客様であるBucher社が製造しています。ifmのecomatmobile建機・特装車アプリケーション用のコンポーネントは、Bucher社にシンプルで安全な制御ソリューションを提供しています。堅牢なHMIがドライバをサポートする方法をご紹介します。

全文を読む

EMPL社:最先端のオーダーメイド特装車製造工場の事例

Bucher社:下水清掃車両のオートメーション技術

Emergency One社:堅牢なセーフティコントローラが、高温作業中の消防車両をサポートします。

装置製造Bumar Koszalin AG社:消防隊と電力産業向けのプラットフォーム