本文へ移動
You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. アプリケーション
  3. 建設機械

建設機械

堅牢なコントローラで機械のインテリジェンスを保証
車両のすべての動作機能を自動化

詳細

ioControl - コンパクトなコントローラ
高速入力信号の信号処理用に、自由にプログラミング可能なコントローラとして使用可能

詳細

さまざまな表示フォーマット
それぞれのお客様の要件に合わせたソリューション – たとえば監視カメラのモニタとして、あるいは機械状態伝送の情報端末として使用可能

詳細

オペレータを支援するカメラ
運転者が障害物を目にする前に反応して衝突を回避

詳細

mobileMaintenanceで車両群を最適化
車両群管理と機械類プールの監視の基礎

詳細

油圧回路の圧力監視
機械の油圧回路の圧力を、モバイル用の圧力センサで監視

詳細

ホイール式掘削機

吊上げ、回転、方向転換、運転 - ecomatControllerはホイール式掘削機のタスクを確実に実行します。柔軟な出力機能により、油圧バルブを鋭敏に制御できます。CANバス経由のディーゼルエンジンとの通信により、作業タスク中の加速など、動力制御が可能です。機械のスムーズな動作を保証するためには、機械とオペレータのコミュニケーションが必要です。ここではecomatDisplayが役立ちます。システムエラーメッセージの表示や、すべての重要な運転パラメータの調整に使用できます。

橋梁点検プラットフォーム

ifmはパワフルなecomatControllerを建機・特装車の安全のためのアプリケーション向けに提供しています。この装置は、たとえば橋梁点検プラットフォームなどの、複雑で過酷な制御機能に優れています。ecomatContollerは、最新の安全規格に合わせて開発されました。ハードウェアとソフトウェアは、ドイツTÜV協会によって認定されています。

ecomatContollerはSafetyControllerとしてオペレータをサポートし、高い要求に合致するプラットフォームでの確実な操作プロセスを実現します。

掘削リグ

掘削リグの振動や激しい揺れも、ifmのecomatmobileコンポーネントなら問題ありません。高い保護等級と高度な機械設計により、長期にわたり信頼性の高い動作を実現します。

パワフルな建機・特装車用コントローラは、建機・特装車の複雑な機能を実行するため、最新の規格と長期にわたる経験に基づいて開発されました。コントローラにはCANインターフェースが4つ備わっています。すべての重要なバスプロトコル、さまざまなボーレート、および透過的で事前処理されたデータ交換をサポートします。IEC 61131-3準拠のCODESYSによるプログラミングで、すべてのコントロール機能を簡単かつ確実にアプリケーションプログラムに統合できます。

砕石機

砕石機の振動や激しい揺れも、ecomatmobileなら問題ありません。高い保護等級と高度な機械コンセプトにより、長期にわたり信頼性の高い動作を保証します。これはコントローラだけではなく、DEUTSCHまたはM12接続テクノロジを備えたI/Oモジュールと、パワフルで堅牢なディスプレイにも該当します。後者は操作とシステムメッセージ両方の表示に使用されます。

土質安定機

過酷な使用環境条件下で運転:DEUTSCHまたはM12接続テクノロジを備えた高い保護等級の分散CANモジュールは、ほぼどこにでも取付け可能なので、配線を大幅に削減できます。32ビットSmartControllerは、複雑な制御システムでセンサ信号を分散前処理するためのI/Oモジュールとしての使用にも適しています。

入出力モジュールをパワフルなCANバスのCANopenプロトコルでネットワーク化することにより、アプリケーションを迅速に実装できます。組込みのCANopenインターフェースは、追加のI/Oモジュールや制御モジュールでシステムを柔軟かつ強力に拡張するのに役立ちます。

舗装機械

建機・特装車および機器のほとんどの機能は油圧システムで実施されます。最近の機械では、電子バルブとポンプ制御は標準になっています。ifmのecomatmobileシステムは電流制御のPWM出力と、パワー出力用に最適化された制御機能を提供します。これにより、油圧と電子機器との間にメーカ依存しないインターフェースができます。

RUBBLE MASTER:鉱山機械で実証されるifmのセンサと車両コントローラ製品

MAX VIEW:衝突回避向けインテリジェントシステム

Mine Master:地下銅山の掘削リグ