本文へ移動
You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. アプリケーション
  3. 輸送と物流

輸送と物流

標準コントローラとセーフティコントローラを1台に
スケーラブルなI/O割当てを備えた2つの独立した内部コントローラにより、標準アプリケーションとセーフティアプリケーションで使用可能

詳細

ioControl - サービス作業とメンテナンスが容易
内蔵ディスプレイと動作キーにより、生産現場またはフィールドで装置とパラメータを迅速に設定可能

詳細

ecomatDisplay
接続されたモデムを介したデータ表示、データ取得、および通信用の強力なマシンインターフェース

詳細

障害物検出用カメラシステム
自動3D検出システムが障害物を早期に認識して衝突を回避

詳細

リモートでの機械の更新
機械オペレータとメーカとの緊密な調整による、機械のソフトウェアのOTA(Over-the-air)更新またはオンライン診断

詳細

ブームの正確な位置決め
建機・特装車向けのエンコーダがブームの正確な位置決めをし、その位置がPLCに伝送されます。

詳細

空中放電している場合:当社のセンサと制御システムは影響を受けません。詳細はEMCテストが示しているように、複雑な電子機器は、電磁干渉から保護されています。伝導干渉は確実に除去され、コントローラに影響を与えません。これにより、輸送や物流の屋外アプリケーションのように過酷な条件下でも、CANインターフェース経由のデータ交換が確実に機能します。

長年にわたるifmの輸送および物流用の車両、機械アプリケーションノウハウを信頼してください。

 

導入事例:リーチスタッカ/衝突防止

巨大、数十トンの大重量、複雑:世界中のコンテナ港で、コンテナの積上げや移動にリーチスタッカが使用されます。狭い場所を高速で操縦中の衝突を回避するため、ifmは自動衝突防止を提供しています。後ろの3Dカメラが後方を監視し、移動経路上の物体を検出して運転者に衝突の可能性を警告します。当社の3D衝突警告システムが危険な状況を効果的に回避する方法はアプリケーションレポートを参照してください。

全文を読む

 

非常階段

空港の非常階段は、めったに使用されません。しかし、使用する必要がある場合には、空港会社は機能を信頼でき、簡単に使用できるという確信を持てなければなりません。

ecomatmobileシステムコンポーネントは、建機・特装車の中でも過酷なアプリケーション向けに設計されています。機械的、気候的、電気的干渉に優に耐えられます。さらに、標準化された設計により、さまざまなお客様の要望に簡単に対応できます。これは、一貫した操作コンセプトとCODESYSソフトウェアによるプログラミングによって実現されます。お客様にとってのもう一つのメリットは、標準化されたコンポーネントで在庫コストを削減できることです。

 

航空機トラクタ

ifmのコンポーネントは建機・特装車で使用するために特別に設計されており、前輪が航空機トラクタに正確かつ確実に到達します。近接センサがロケータ内の位置を正確に検出します。信号は分散型ecomatControllerによって処理されます。同時に、油圧機能用の比例弁を制御、監視します。これにより、ecomatDisplayで事前に選択した航空機タイプに合わせて、最適な油圧システムの力がかかります。前輪の損傷が避けられます。

 

軌陸車

信頼性と安全は必然です。実績あるテクノロジの結果です。これは、Kraftfahrt-Bundesamt(ドイツ連邦自動車庁)のE1タイプ認証や軌陸車での使用承認などにより保証されています。メニューの操作ガイドにより、迅速で安全な入替が可能です。制御コンポーネントにより、運転者は軌道から道路に簡単に切り替えられます。

 

AGV - 自動ガイド車両

AGV(自動ガイド車両)は、ターミナルエリアの目に見えない経路を移動し、コンテナを保管または積載する場所に正確に運びます。高速で積込みおよび積降しを行うため、信頼性の高いテクノロジが必要です。お客様の要望に応じて、車両にさまざまなエンジン、シャーシ、油圧および電子機器を装備できます。

ecomatmobileシリーズのシステムコンポーネントは、建機・特装車アプリケーション向けの摩擦駆動制御と多数のセンサの評価に使用されます。堅牢なecomatDisplay,HMIタイプは、サービス情報を表示し、必要に応じて障害やエラーメッセージも表示します。

ASTI社:ifmの強力な32ビットコントローラがAGVを確実に制御