You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. アプリケーション
  3. 農業および森林向け機械

農業および森林向け機械

ecomatController
自走式農業機械における複雑な機械機能向けの強力なコントローラ

詳細

ioControl - 取付け可能な装置用の堅牢なモジュール
CANインターフェースを備えた自由にプログラミング可能なフィールドモジュールにより、トラクタとの確実な通信を実現

詳細

ISOBUSゲートウェイ
ISOBUSを活用する最も簡単な方法です。ifmの車両コントローラ用のライブラリを利用し、既存のアプリケーションにISOBUS通信を素早く確実に取り込めます。

さらに詳しく

HMIへの車両情報の表示
動作状態、診断情報、入出力状態、障害監視、システムメッセージの表示

詳細

オペレータを支援するカメラ
形状や輪郭のスマート検出による機械と動作機能の自動制御

詳細

機械群監視
機械群とその動作状態を監視

詳細

温度監視
建機・特装車向けに設計された温度センサで機械のオイル温度を監視

詳細

田畑や森林では、建機・特装車は過酷な使用環境条件と外部の影響にさらされます。ifmは、ecomatmobileポートフォリオで、このようなアプリケーション専用に設計された堅牢なコントローラ、HMI、I/Oモジュール、センサを提供します。

コントローラとモジュールの機械仕様は、永続的な衝撃および振動への耐性があります。田畑でも森林でも:ifmのecomatmobileシステムに、難しすぎる課題はありません。

自動ガイド収穫機は、車輪のついた工場です。ifmのecomatmobileコンポーネントと建機・特装車アプリケーション向けのセンサにより、信頼性が高く、経済的でエコな運転を実現します。SAE J 1939を介したecomatControllerとエンジンコントローラ間の通信は、運転状況に応じた燃料節約、環境保護に役立ちます。

モバイルIoTにより、運転に関する機械データの伝送とリモートメンテナンスを実現します。それにより、長時間の作業中断なしで、機械に直接アクセスできます。

CANインターフェースを備えたI/Oモジュールは、バイナリおよびアナログのセンサとアクチュエータを、建機・特装車用コントローラに接続します。装置の分散取付けにより、配線の複雑さが軽減します。これにより、農業機械または林業機械の操作の信頼性が向上し、運用が容易になります。

 

導入事例:スラリー散布機

スラリー散布機は、大規模な農地に迅速かつコスト効率よく肥料を散布するために使用されます。トレーラまたは、田畑をスラリーで覆うことのできる独立した車両として構築されます。スラリーは側面ブームに取付けられたスラリーホースで、土壌の近くに散布されます。正しいブーム位置とバルブの正確な開閉を確実にするため、当社のお客様のAgrometer社は、分散型IOモジュールと中央モバイルコントローラを使用したパワフルなオートメーションを活用しています。

当社のお客様が農業機械の操作の信頼性を向上させ、運用を容易にした方法はアプリケーションレポートを参照してください。

全文を読む

 

堆肥ターナ

堆肥ターナは、最適な空気混入で堆肥化を加速するために使用されます。さまざまな堆肥材料を完全に混合し、三角形の断面により理想的な堆積形状を実現します。

この目的に対し、ecomatmobileシリーズは、最適な制御機能を提供します。性能高く事前定義されたソフトウェアライブラリにより、アプリケーション固有のプログラムを迅速に開発し、油圧摩擦駆動の制御や、回転スクリュ動作の最適化を実現します。コントローラのプログラミングやセンサ信号の評価から、エンジンコントローラとの強力なJ1939通信やディスプレイ面の理想的なグラフィック設計まで、すべてのソフトウェアコンポーネントが効率的に相互作用します。

Agrometer社:フィールドアプリケーション向けの堅牢なPLC

トラクタ上の3Dセンサ - アグリカルチャ4.0に向けて

GREGOIRE社:ifmが収穫機を自動操作