You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Användningsområden
  3. Byggmaskiner

Byggmaskiner

Robusta styrenheter säkerställer maskinens intelligens
Automatisera alla arbetsfunktioner i ditt fordon

Lär dig mera

ioControl- den kompakta styrenheten
Kan användas som fritt programmerbar styrenhet för signalbearbetning av snabba ingångssignaler

Lär dig mera

Olika displayformat
Lösningen för individuella kundbehov- kan exempelvis användas som bildskärm för övervakningskameror eller som informationsterminal för maskinens statusmeddelanden

Lär dig mera

Kameror som assisterar operatören
Reagerar på hinder innan föraren kan se dem och förhindrar kollisioner

Lär dig mera

Optimerad användning av vagnparken med mobileMaintenance
Utgör grunden för förvaltning av vagnparken och övervakar maskinpoolen

Lär dig mera

Tryckövervakning i oljekretsar
Övervakar trycket i oljekretsen i din maskin med en tryckgivare för mobil användning

Lär dig mera

Grävmaskin med hjul

Lyfta, vrida, svänga och köra - ecomatController utför alla de här uppgifterna tillförlitligt i en grävmaskin med hjul. Hydraulventiler kan styras med hög känslighet tack vare flexibla utgångsfunktioner. Kommunikation med dieselmotorn via CAN-bussen säkerställer kraftstyrning, t.ex. genom att öka hastigheten under arbetsuppgifterna. För att säkerställa en smidig användning av maskinen krävs en direkt dialog mellan maskinen och operatören. Det är här ecomatDisplay kommer in. Den kan användas för att visa felmeddelanden från systemet och visa och ställa in alla viktiga driftparametrar.

Inspektionsplattform för broar

ifm erbjuder den kraftfulla ecomatController för säkerhetsrelaterade applikationer i arbetsmaskiner. Enheten har komplexa och krävande styrfunktioner, t.ex. för en inspektionsplattform för broar. ecomatController har utvecklats enligt aktuella säkerhetsstandarder. Hårdvara och programvara är certifierade av den tyska organisationen TÜV.

ecomatController stöder operatören som en SafetyController, och säkerställer tillförlitliga driftprocesser på plattformen i enlighet med de höga kraven.

Borrigg

Vibrationer och extrema skakningar på en borrigg - inga problem för ifms komponenter i serien ecomatmobile. Den höga kapslingsklassen och avancerade mekaniska utformningen säkerställer en permanent tillförlitlig drift.

De kraftfulla styrenheterna har utvecklats baserat på aktuella standarder och lång tids erfarenhet för att utföra komplexa funktioner i arbetsmaskiner. Styrenheterna har fyra CAN-gränssnitt. De stöder alla viktiga bussprotokoll, olika överföringshastigheter och även transparent och förbearbetad dataöverföring.. Programmering med CODESYS till IEC 61131-3 säkerställer att alla styrfunktioner enkelt kan integreras i applikationsprogrammet.

Stenkross

Vibrationer och extrema skakningar på en stenkross - inga problem för serien ecomatmobile. Den höga kapslingsklassen och avancerade mekaniska konceptet säkerställer en permanent tillförlitlig drift. Detta gäller inte enbart styrenheterna utan även I/O-modulerna med DEUTSCH- eller M12-anslutningsteknik och de kraftiga och robusta displayerna. De senare används både för driften och för att visa systemmeddelanden.

Markstabilisator

Drift under extrema driftförhållanden: Decentraliserade CAN-moduler med DEUTSCH- eller M12-anslutningsteknik och hög kapslingsklass kan monteras i princip var som helst, så att kabeldragningen kan minimeras. SmartController med 32 bitar är även lämplig som en intelligent I/O-modul för decentraliserad förbearbetning av givarsignaler i komplexa styrsystem.

Anslutning av in-/utgångsmoduler med CANopen-protokollet på den kraftfulla CAN-bussen ger en snabb implementering av tillämpningen. Det integrerade CANopen-gränssnittet kan snabbt och flexibelt utökas med ytterligare I/O- eller styrmoduler.

Asfaltsmaskin

På arbetsmaskiner och arbetsutrustning utförs de flesta funktioner av hydraulsystemet. Elektronisk ventil- och pumpstyrning har blivit standard på moderna maskiner. ifms system ecomatmobile har strömreglerade PWM-utgångar och optimerade styrfunktioner för effektutgångarna. Detta ger ett gränssnitt oberoende av tillverkaren mellan hydrauliken och elektroniken.

MAX VIEW: Intelligent system för kollisionsskydd

Mine Master: Borrigg i en underjordisk koppargruva