You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Användningsområden
  3. Lant- och skogsbruksmaskiner

Lant- och skogsbruksmaskiner

ecomatController
Den kraftfulla styrenheten för komplexa maskinfunktioner i självgående lantbruksmaskiner

Lär dig mera

ioControl- den robusta modulen för fästbara enheter
Den fritt programmerbara fältmodulen med CAN-gränssnitt möjliggör en pålitlig kommunikation med traktorn

Lär dig mera

ISOBUS Gateway
Det enklaste sättet att använda ISOBUS. Det finns bibliotek för ifm:s mobila styrenheter som gör det möjligt att snabbt och tillförlitligt integrera ISOBUS i (redan befintliga) tillämpningar.

Läs mer

Visning av fordonsinformation i HMI-enheten
Visning av driftsvillkor, diagnostisk information, status för ingång och utgång, övervakning av fel och systemmeddelanden

Lär dig mera

Kameror som assistans för operatören
Smart detektering av former och konturer för automatisk styrning av maskinen och driftsfunktionerna

Lär dig mera

Övervakning av maskinparken
Håll ett öga på din maskinpark och dess driftstatus

Lär dig mera

Temperaturövervakning
Övervaka oljetemperaturen i din maskin med en temperaturgivare som är särskilt designad för mobil användning

Lär dig mera

På åkrar och i skog och mark exponeras arbetsmaskiner för extrema driftförhållanden och extern påverkan. Med sortimentet ecomatmobile erbjuder ifm robusta styrenheter, HMI, I/O-moduler och givare specifikt konstruerade för dessa tillämpningar.

Styrenheternas och modulernas mekaniska design är särskilt klassade för permanenta stötar och vibrationer. Oavsett om det är på åkern eller i skog och mark: Ingen utmaning är för svår för ifms system ecomatmobile.

En automatiskt styrd skördare är en hel fabrik på hjul. Utrustad med ifms ecomatmobile komponenter och givare för mobila applikationer, säkerställs tillförlitlig, ekonomisk och ekologisk drift. Beroende på driftsituation, hjälper kommunikationen mellan ecomatController och motorstyrenheten via SAE J 1939 till att spara bränsle och skydda miljön.

mobile IoT används för överföring av maskindata och fjärrunderhåll. Det ger en direkt åtkomst till maskinen utan tidskrävande serviceavbrott.

I/O-moduler med CAN-gränssnitt kopplar samman binära och analog givare och ställdon till den mobila styrenheten. Den decentraliserade installationen av enheterna minskar kabeldragningen avsevärt. Detta ger en högre drifttillförlitlighet och enklare användning av lant- eller skogsbruksmaskinen.

 

Kundberättelse: Gödselspridare

Gödselspridare används för att sprida gödsel över stora åkrar snabbt och kostnadseffektivt. De finns i form av släpvagn eller som oberoende företag som kan gödsla en hel åker. Gödslet sprids nära marken via gödselslangar som är fästa på bommar vid sidorna. För att säkerställa korrekt bomposition och exakt öppning och stängning av ventilerna, litar vår kund Agrometer helt på kraftfull automation med hjälp av decentraliserade IO-moduler och en central mobil styrenhet.

Läs mer i applikationssrapporten för att ta reda på hur våra kunder skapar högre driftsäkerhet och enklare användning av lantbruksmaskiner.

Läs hela berättelsen

 

Kompostvändare

Kompostvändare används för att optimera luftningen och snabba på komposteringsprocessen. De ger en grundlig blandning av de olika materialen samt perfekta högar med ett triangulärt tvärsnitt.

För det här syftet erbjuder produktserien ecomatmobile bästa möjliga styrfunktioner. Det sofistikerade och fördefinierade programvarubiblioteket gör det enkelt att snabbt utveckla applikationsspecifika program för att styra hydrauliska drivenheter eller säkerställa korrekt drift av vändskruven. Alla programvarukomponenter interagerar effektivt, från styrenhetsprogrammering och utvärdering av givarsignaler till den kraftfulla J1939-kommunikationen med motorstyrenheten eller passande grafisk design hos displayen.

Agrometer: Robust PLC för fältapplikationer

3D-givare på en traktor - på väg mot agriculture 4.0

GREGOIRE: ifm styr skördare automatiskt