- ecomatmobile
- Användningsområden
- Transport och logistik
Transport och logistik
Även om högspänning ligger i luften: För våra givare och styrsystem spelar det ingen roll. Den komplexa elektroniken skyddas mot elektromagnetiska störningar vilket visat sig i detaljerade EMC-tester. Ledningsbundna störningar filtreras tillförlitligt bort och kan inte påverka styrenheterna. Detta säkerställer att dataöverföringen via CAN-gränssnittet fungerar tillförlitligt även vid extrema förhållanden som i t.ex. utomhusapplikationer för transport och logistik.
För dina transport- och logistikfordon och -maskiner kan du lita på ifms långa applikationserfarenhet!
Kundberättelse: Reachstacker/kollisionsskydd
Gigantisk med en vikt på dussintals ton och svår att överskåda: I alla containerhamnar över hela världen används reachstacker för att stapla och hantera containrar. För att undvika kollisioner i trånga utrymmen och snabb manövrering erbjuder ifm automatiskt kollisionsskydd: En 3D-kamera baktill övervakar området bakom fordonet och upptäcker objekt i färdvägen och varnar operatören för eventuella kollisioner. Läs vår applikationsrapport för att ta reda på hur vårt 3D-kollisionsvarningssystem effektivt hjälper till att undvika risksituationer.
Räddningstrappor
Flygplatsens räddningstrappor används sällan. Men när de behövs måste de fungera tillförlitligt och vara intuitiva.
Komponenterna i serien ecomatmobile är utformade för extrema applikationer i arbetsmaskiner. De klarar utan problem mekanisk, klimatmässig och elektrisk påverkan. Dessutom gör den standardmässiga utformningen att de enkelt kan anpassas till olika kundbehov. Detta säkerställs med ett sammanhängande driftkoncept och programmering med CODESYS-programvara. Andra fördelar för våra kunder: Standardiserade komponenter reducerar lagerhållningskostnader.
Dragfordon för flygplan
Specifikt utformade för användning i arbetsmaskiner garanterar komponenterna från ifm att noshjulet förs in exakt och tillförlitligt i dragfordonet. Beröringsfria givare detekterar positionerna exakt i hållaren. Signalerna utvärderas av en decentraliserad ecomatController. Samtidigt styrs och övervakas de proportionella ventilerna för hydraulfunktionerna. Detta säkerställer att hydraulsystemets kraft appliceras med hög precision och anpassas till flygplanstypen som har ställts in på ecomatDisplay. Skador på noshjulen kan på så sätt undvikas.
Rälsbilar
Tillförlitlighet och säkerhet är ingen slump. De är resultatet av beprövad teknik. Detta säkerställs med motsvarande godkännanden som t.ex. e1-typgodkännandet från tyska transportstyrelsen (Kraftfahrt-Bundesamt) eller certifikat som används för rälsbilar. Den menystyrda driften ger en snabb och säker koppling. Tack vare styrkomponenterna kan föraren snabbt växla från räls till väg.
AGV - automatiskt guidade fordon
Ett AGV - ett automatiskt guidat fordon - rör sig längs en osynlig bana på terminalområdet och flyttar containrar till exakta positioner för förvaring eller lastning. Den höga lastnings- och lossningshastigheten kräver tillförlitlig teknik. Beroende på kundens önskemål kan fordonet ha olika motorer, chassin, hydraul- och elsystem.
Systemkomponenterna i sortimentet ecomatmobile används för att styra dragkraften och utvärdera flera givare för mobila applikationer. En robust HMI-display, ecomatDisplay, visar serviceinformation och - vid behov - fel- och felmeddelanden.