- ecomatmobile
- Applicaties
- Bouwmachines
Bouwmachines
Mobiele graafmachine
Heffen, zwenken, draaien en rijden – al deze taken voert de ecomatController betrouwbaar uit bij een mobiele graafmachine. Door zijn flexibele uitgangsfuncties kunnen hydraulische ventielen fijngevoelig worden aangestuurd, de communicatie met de dieselmotor via de CAN-bus verzorgt de vermogensregeling, bijvoorbeeld door verhoging van het toerental, bij elke werktaak mogelijk. Voor een probleemloze werking van de machine is een directe dialoog tussen machine en bediener vereist. Deze vindt plaats via het ecomatDisplay. Hier kunnen foutmeldingen van het systeem en alle belangrijke toestandsparameters worden weergegeven en aangepast.
Controleplatform voor bruggen
Voor veiligheidsgerelateerde applicaties in mobiele machines biedt ifm de krachtige ecomatController aan. Het apparaat is uitermate geschikt voor complexe en veeleisende besturingsfuncties, bijvoorbeeld in een controleplatform voor bruggen. De ecomatCrontoller is ontwikkeld volgens actuele veiligheidsnormen, hardware en software zijn door TÜV gecertificeerd.
De ecomatController als SafetyController ontlast de bediener en zorgt ervoor dat het werkproces op het werkplatform veilig verloopt en voldoet aan de gestelde hoge eisen.
Boormachines
Trillingen en extreme schokken in een boormachine zijn voor ecomatmobile-componenten geen probleem. De hoge beschermingsgraad en een beproefd mechanisch concept garanderen een duurzaam en betrouwbare werking.
De krachtige mobiele besturingen zijn volgens de actuele normen en op basis van jarenlange ervaringen speciaal ontwikkeld voor toepassing in mobiele machines om de complexe werkfuncties uit te voeren. De controllers zijn voorzien van 4 CAN-interfaces. Deze ondersteunen zowel alle belangrijke bus-protocollen en verschillende overdrachtssnelheden evenals de transparante of voorverwerkte datauitwisseling. Door de programmering met CODESYS conform IEC 61131-3 kunnen alle besturingsfuncties gemakkelijk in het applicatieprogramma worden geïntegreerd.
Puinbreker
Trillingen en extreme schokken in een puinbreker – voor ecomatmobile geen probleem. De hoge beschermingsgraad en het beproefde mechanische concept zijn een garantie voor een duurzaam betrouwbare werking. Dit geldt niet alleen voor de controllers, maar ook voor de I/O-modules met DEUTSCH of M12-aansluittechniek en voor de krachtige en robuuste displays. De laatste zijn zowel voor de bediening als voor de weergave van systeemmeldingen nodig.
Bodemstabilisator
Werkzaamheden onder extreme gebruiksomstandigheden: Decentrale CAN-modules met DEUTSCH of M12-aansluittechniek en hoge beschermingsgraad kunnen bijna overal worden gemonteerd. Het gevolg: Aaanzienlijk minder bekabelingswerkzaamheden. Als alternatief kan ook de 32-bits SmartController als intelligente I/O-module voor de decentrale voorbewerking van sensorsignalen in complexe besturingssystemen worden gebruikt.
De netwerkkoppeling van alle in-/uitgangsmodules via de krachtige, voor mobiele toepassingen geschikte CAN-bus door middel van CANopen-protocol is een snelle implementatie van de applicatie mogelijk. De geïntegreerde CANopen-interfaces worden gebruikt voor een flexibele en krachtige uitbreiding van extra I/O- of besturingsmodules in het systeem.
Bestratingsmachine
In mobiele machines en installaties worden de meeste functies uitgevoerd door hydraulische systemen. De elektronische aansturing van de ventielen en pompen is in moderne machines inmiddels standaard. Het ifm-systeem ecomatmobile biedt daarvoor bijvoorbeeld stroomgeregelde PWM-uitgangen en geoptimaliseerde regelfuncties voor de vermogensuitgangen. Daarmee is een fabrikantonafhankelijke interface tussen hydraulisch systeem en elektronica te realiseren.