You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applicaties
  3. Landbouw- en bosbouwmachines

Landbouw- en bosbouwmachines

ecomatController
De krachtige besturing voor complexe machinefuncties in zelfrijdende landbouwmachines

Meer weten

ioControl - de robuuste module voor aanbouwapparaten
De vrij programmeerbare veldmodule met CAN-interfaces maakt een betrouwbare communicatie met de tractor mogelijk

Meer weten

ISOBUS-gateway

De eenvoudigste manier om ISOBUS te gebruiken. Voor de ifm mobiele besturingen zijn bibliotheken beschikbaar die de ISOBUS-functies snel en betrouwbaar in (reeds bestaande) toepassingen integreren.

Meer weten

Voertuiginformatie op de mens-machine-interface
Weergave van bedrijfsomstandigheden, diagnose, in- en uitgangstoestand, storingsbewaking en systeemmeldingen

Meer weten

Camera’s ter ondersteuning van de bediener
Intelligente detectie van vormen en contouren voor de automatische besturing van de machine- en werkfuncties

Meer weten

Bewaking van het machinepark
Houd uw machinepark en de werking ervan op elk moment in het oog

Meer weten

Temperatuurbewaking
Bewaak bijv. de olietemperatuur van uw machine op betrouwbare wijze met een temperatuursensor die speciaal is ontwikkeld voor mobiele toepassingen

Meer weten

Bij het werken op het veld of in het bos worden machines blootgesteld aan extreme omgevingsomstandigheden en externe invloeden. Daarom biedt ifm met zijn ecomatmobile-portfolio robuuste besturingen, HMI’s, I/O-modules en sensoren voor mobiele machines.

Het mechanische design van besturingen en modules is zodanig ontworpen dat het bestand is tegen permanente schokken en trillingen. Of het nu op het veld of in het bos is: geen enkele uitdaging is te zwaar voor de mobiele systemen van ifm.

De zelfrijdende oogstmachine is een complete fabriek op wielen. De uitrusting met ecomatmobile-componenten en mobiele sensoren van ifm is de voorwaarde voor een betrouwbare, economische en ecologische werking: door de communicatie tussen ecomatController en motorcontroller via SAE J 1939 kan afhankelijk van de gebruikssituatie brandstof worden bespaard en het milieu worden ontzien.

Het gebruik van mobile IoT maakt de overdracht van machinedata en onderhoud op afstand van machines mogelijk. mobile IoT geeft direct toegang tot de machine zonder tijdrovende serviceonderbrekingen.

Door het gebruik van I/O-modules met CAN-interface kunnen binaire en analoge sensoren en actuatoren worden verbonden met de mobiele besturing. Door de decentrale montage van de apparaten kunnen de bekabelingswerkzaamheden aanzienlijk worden verlaagd. Hierdoor is een hogere bedrijfszekerheid en een eenvoudigere bediening van landbouw- of bosbouwmachine te bereiken.

 

Klantenstory: Bemestingsmachines – mestverspreider

Met een giermachine kan in het bijzonder grote oppervlaktes akkerland snel en kostenbesparend worden bemest. De voertuigen zijn getrokken aanhangers of zelfrijdende machine die de mest uitrijden over de velden. Met zwenkarmen aan de zijkant wordt de gier via doseerslangen dicht bij de grond verspreid. Om de zwenkarmen correct te kunnen positioneren en de ventielen exact te kunnen openen en sluiten kiest bijvoorbeeld de klant Agrometer voor een krachtige automatisering met behulp van decentrale IO-modules en een centrale mobiele besturing.

Lees in het applicatieverslag hoe onze klant daarmee een hogere bedrijfszekerheid en eenvoudigere bediening van de landbouwmachine bereikt.

 

 

Compostkeerders

Compostkeerders worden gebruikt bij de compostering om de luchttoevoer te optimaliseren en het composteringsproces te versnellen. Ze zorgen voor een gelijkmatige vermenging van de verschillende compostmaterialen en een lossere en optimale gelaagdheid van de hopen met driehoekige doorsnede.

De ecomatmobile productfamilie draagt bij aan een optimale besturingsfuncties. Of het nu om de aansturing van de hydraulische rijaandrijving of de probleemloze werking van de compostkeerder gaat: de geavanceerde en vooraf gedefinieerde softwarebibliotheken maken een snelle programma-ontwikkeling mogelijk die op de applicatie is afgestemd. Van de programmering van de besturing en de analyse van sensorsignalen tot en met de krachtige J1939-communicatie met de motorcontroller en de optimale grafische vormgeving van de displayinterface: alle softwarecomponenten grijpen naadloos in elkaar.

Agrometer: robuuste PLC voor het veldgebruik

3D-sensor op de trekker – op weg naar landbouw 4.0

GREGOIRE: dankzij ifm stuurt de oogstmachine volledig automatisch