You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applicaties
  3. Gemeentevoertuigen

Gemeentevoertuigen

Gecertificeerde mobiele besturingen
Toepasbaar als besturing voor het machineproces en als veiligheidsbesturing (SIL 2 / PL d) met CANopen Safety-ondersteuning

Meer weten

ioControl vermindert de bekabelingswerkzaamheden
Gestandaardiseerde schroef- en stekkeraansluitingen zorgen voor een veilige en eenvoudige aansluiting van sensoren en actuatoren

Meer weten

Displays met geïntegreerde bedieningstoetsen of met extra touchscreen
De krachtige interface tussen de machineoperator en de centrale besturingstechniek

Meer weten

Camera’s als achteruitrijhulp of voor het bewaken van het laadproces
Meer veiligheid op de openbare weg

Meer weten

Efficiëntere routeplanning met mobileMaintenance
Routeplanning en voertuigdiagnose tijdens het gebruik of op het bedrijfsterrein

Meer weten

ISOBUS-gateway

De eenvoudigste manier om ISOBUS te gebruiken. Voor de ifm mobiele besturingen zijn bibliotheken beschikbaar die de ISOBUS-functies snel en betrouwbaar in (reeds bestaande) toepassingen integreren.

Meer weten

Exacte positionering
Door het gebruik van inductieve sensoren die geschikt zijn voor mobiele toepassingen, kan de exacte positionering van de vatenlifter worden gegarandeerd

Meer weten

Sensoren en besturingscomponenten die bij gemeentelijke voertuigen worden gebruikt, moeten aan de hoogst mogelijke eisen voldoen: extreme temperaturen, vocht, stof, vuil en trillingen werken in op de onderdelen. Een omgeving waarin de apparaten en sensoren voor mobiele toepassingen van ifm hun sterke kanten laten zien. Tenslotte zijn ze zodanig ontwikkeld dat ze ook bestand zijn tegen de ruwste gebruiksomstandigheden. Hun betrouwbare en trefzekere werking bij mobiel gebruik wordt gewaarborgd door de E1-goedkeuring van het Duitse federale bureau voor het motorrijtuigenverkeer (Duitse RDW). Maximale veiligheid voor de gebruiker en andere verkeersdeelnemers is daarmee gegarandeerd.

Een aspect dat heel belangrijk is voor gemeentevoertuigen die op de openbare weg rijden.

 

Klantenverhaal: vuilniswagens

In steeds meer steden worden moderne voertuigen met zijladers ingezet voor de afvalverwijdering. Hierbij rijdt de bestuurder parallel aan het trottoir waarop eerder de afvalcontainers zijn geplaatst. De afvalcontainers worden dan zelfstandig door de aan de zijkant aangebrachte grijparm opgetild, geleegd en weer neergezet. Lees in ons applicatieverslag hoe de voor mobiele toepassingen geschikte 3D-sensor O3M bij de voertuigen van het afvalverwijderings- en stadsreinigingsbedrijf Paderborn voor de vereiste extra veiligheid zorgt.

Hier het hele verhaal lezen

 

Compacte veegwagen

De veegwagens onderscheiden zich ondanks hun compacte constructie door hun milieuvriendelijke technologie en uitstekende veegprestaties.

Dit wordt onder andere bereikt door het gebruik van ecomatmobile besturingstechniek. Kostengeoptimaliseerde besturingsmodules en compacte communicatieapparaten maken een systeemontwerp mogelijk dat geheel op gebruikssituatie is afgestemd.

Voor mobiele toepassingen geschikte sensoren bewaken de machinefuncties en maken een storingsvrije werking mogelijk. Zo melden inductieve sensoren de correcte vergrendeling van de vuilcontainer en wordt via druktransmitters het vulniveau in de watertank geregistreerd.

 

Mobiele versnipperaars in de recyclingindustrie

In tijden met een tekort aan grondstoffen wordt recyclingtechniek steeds belangrijker. Houtafval, boomsnippers, bouwmateriaal- of metaalrecycling: de optimale verwerking en sortering van de afvalstoffen garandeert een hoge recyclingkwaliteit.

Bij het versnipperingsproces treden extreme trillingen en stoten op die inwerken op de ingebouwde elektronische componenten. Daarom worden ecomatmobile componenten getest onder realistische omstandigheden. Of het nu hitte, water of vuil is. De behuizingen beschermen de elektronica en zijn ook bestand tegen extreme eisen. Ook elektrische storingsinvloeden hebben geen effecten op de besturingsmodules en daarmee op de machinefuncties.

 

Klantenverhaal: rioolreinigingsmachine

Voor rioolreinigingsmachines zijn er twee verschillende soorten pompen: spoelpompen waarmee afvoerkanalen of tanks kunnen worden gereinigd en vacuümpompen waarmee modder, afvalwater of industrieel afval kan worden opgezogen en in een tank op het voertuig kunnen worden gepompt. Onze Deense klant Bucher produceert precies dit soort gemeentevoertuigen. Voor een eenvoudige, veilige besturing kiest hij voor de voor mobiele toepassingen geschikte componenten van ecomatmobile. Lees hoe in het bijzonder de robuuste HMI de bestuurder ondersteunt.

 

Bucher: automatiseringstechniek bij rioolreinigingsvoertuigen

Emergency One: robuuste veiligheidsbesturingen ondersteunen brandweerwagens bij hete interventiesn!

Machinefabrik Bumar Koszalin AG: mobiele platformen voor brandweer en energiebeheer