You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applicaties
  3. Transport en logistiek

Transport en logistiek

Standaard en veiligheidsbesturing in één apparaat
Twee onafhankelijke, interne besturingen met schaalbare I/O-indelingen maken toepassing in standaard en veiligheidsapplicaties mogelijk

Meer weten

ioControl - eenvoudig bij service en onderhoud
Het geïntegreerde display en de bedieningstoetsen maken een snelle instelling en parametrering tijdens de productie of in het veld mogelijk

Meer weten

ecomatDisplay
De krachtige machine-interface voor datavisualisatie, dataregistratie en communicatie via een aangesloten modem

Meer weten

Camerasystemen voor obstakelherkenning
Een automatisch 3D-detectiesysteem herkent tijdig mogelijke obstakels en voorkomt zo botsingen

Meer weten

Machine-updates op afstand
Over-The-Air Update (OTA) of online-diagnose van de machinesoftware in nauwe afstemming tussen de machine-exploitant en de fabrikant

Meer weten

Precieze positie van zwenkarmen
Het gebruik van pulsgevers die geschikt zijn voor mobiele toepassingen maakt een nauwkeurige positionering van de zwenkarm en de doorgifte van de positie aan de besturing mogelijk

Meer weten

Ook wanneer hoogspanning letterlijk in de lucht hangt: onze sensoren en besturingssystemen trekken zich er niets van aan. De complexe elektronica is beschermd tegen elektromagnetische instraling, zoals uitgebreide EMC-tests aantonen. Ook geleide stoorimpulsen worden er veilig eruit gefilterd en kunnen de besturingen niet beschadigen. Dat zorgt ervoor dat ook de datauitwisseling via de CAN-interfaces onder de belangrijkste omstandigheden, bijvoorbeeld bij transport en logistiek buiten, veilig functioneert.

Kies ook bij uw voertuigen en machines op het gebied van transport en logistiek voor de applicatie-knowhow van ifm die op jarenlange ervaring stoelt!

 

Klantenverhaal: reachstacker / botsingbeveiliging

Reusachtig, tientallen tonnen zwaar en onoverzichtelijk: in alle containerhavens ter wereld helpen reachstackers bij het stapelen en de overslag van containers. Om te voorkomen dat er botsingen optreden bij dicht op elkaar en het snelle rangeren van de reachstackers, biedt ifm een automatische botsingbeveiliging aan: een 3D-camera aan de achterkant bewaakt het achtergedeelte, herkent objecten die in de weg staan en waarschuwt de bestuurder voor mogelijke botsingen. Lees in ons applicatieverslag hoe effectief ons 3D-botsingswaarschuwingssysteem helpt risicosituaties al van tevoren te voorkomen.

Hier het hele verhaal lezen

 

Reddingsladder

Reddingsladder op luchthavens worden maar zeer zelden gebruikt. Maar als ze nodig zijn, moet de luchthavenexploitant kunnen vertrouwen op een storingsvrije werking en een intuïtieve bediening.

ecomatmobile systeemcomponenten zijn ontwikkeld voor extreme gebruikssituaties in mobiele machines. Ze zijn bestand tegen mechanische, klimatologische en elektrische storingsinvloeden. Bovendien zijn door de degestandaardiseerde apparaatontwerpen eenvoudige aanpassingen op wensen van de klant te realiseren. Dat wordt bereikt door een uniform bedieningsconcept en de programmering met de software CODESYS. Een ander voordeel voor de klant: door de standaardisering van de componenten worden de magazijnkosten verlaagd.

 

Vliegtuigtrekker

Dankzij de ifm-componenten die speciaal voor het gebruik in mobiele machines zijn geconcipieerd, kan een vliegtuigtrekker het neuswiel van een vliegtuig veilig en gericht liften. De naderingssensoren registreren exact de posities binnen de liftonderdeel. De signalen worden verwerkt door een decentrale ecomatController. Tegelijkertijd bestuurt en bewaakt hij de proportionele ventielen voor de hydraulische functies. Zo wordt een nauwkeurig kracht voor hethydraulische systeem bereikt, aangepast op het vliegtuigtype viaeen ecomatDisplay. Beschadigingen aan neuswielen zijn daarmee uitgesloten.

 

Rail-wegvoertuig

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn geen toeval. Ze zijn het resultaat van beproefde technologie. Dat wordt gewaarborgd door speciale goedkeuringen hiervoor: bijvoorbeeld de E1-goedkeuring door het Duitse federale bureau voor motorvoertuigenverkeer (RDW) of het certificaat voor het gebruik in railvoertuigen. De menugestuurde bediening zorgt voor snel en veilig rangeren. De besturingscomponenten bieden de bestuurder de mogelijkheid eenvoudig te wisselen tussen rail en weg.

 

AGV - Automated Guided Vehicle

Een AGV - een automatisch geleid voertuig - beweegt langs onzichtbare routes over het terminalterrein en brengt de containers exact naar de posities waar ze moeten worden opgeslagen of verladen. De hoge overslagsnelheid vereist een betrouwbare techniek. Afhankelijk van de wensen van de klant worden de voertuigen voorzien van motoren, onderstel, hydraulisch systeem en elektronica.

De systeemcomponenten van het ecomatmobile productprogramma worden hier gebruikt voor de besturing van de aandrijving en voor het analyseren van de uiteenlopende mobiele sensoren. Een robuuste HMI van het type ecomatDisplay wordt gebruikt voor de weergave van service-informatie en - indien nodig - storings- en foutmeldingen.