- ecomatmobile
- mobile IoT
- Monitoraggio nello sviluppo
Monitoraggio di macchine mobili nello sviluppo
Ottimizza il tuo processo di sviluppo
Controlla i test sul campo dal tuo ufficio e riduci i tempi di sviluppo
Utilizzare mobile IoT per portare prodotti, funzioni e caratteristiche sul mercato più velocemente, senza dover interrompere importanti test sul campo.
Nel processo di sviluppo è molto importante ricevere un feedback regolare sullo stato di sviluppo, nonché sulle funzioni e caratteristiche correnti. Questo è il motivo per cui gli ingegneri di solito chiedono ai loro clienti un feedback durante la fase di test. Questo processo richiede spesso molto tempo e fornisce solo una parte delle informazioni necessarie. Con mobile IoT, gli ingegneri possono monitorare costantemente le prestazioni di una macchina senza dover essere sul posto. Una volta consegnata la macchina, si può cominciare a trasferire i dati che vengono raccolti per migliorarla e ottimizzarla. Lo scambio veloce e dettagliato dei dati riduce il tempo per il lancio del prodotto sul mercato, aumenta l'efficacia e riduce i costi.
Aggiornamenti del software tramite cloud durante la fase di test sul campo
Il sistema consente di visualizzare le impostazioni dei parametri dal proprio ufficio, di modificarle e rinviarle alla macchina. In combinazione con gli aggiornamenti da remoto, si riducono i costi di assistenza e di viaggio. Le visite in loco diventano più brevi o meno frequenti.
Sviluppo efficiente di nuovi prodotti: Sviluppo efficiente di nuovi prodotti: raccogliere, memorizzare e analizzare i dati di utilizzo della macchina
In questo processo di raccolta delle informazioni e di analisi a lungo termine, mobile IoT ha un ruolo centrale, poiché possono essere visualizzati sia i dati attuali che quelli storici. I dati inviati dalla macchina al cloud vengono convertiti in informazioni leggibili e poi memorizzati. Inoltre, i dati grezzi possono essere analizzati nel cloud e messi a disposizione degli utenti. Questa analisi automatizzata facilita e accelera l'acquisizione dei dati incrementando la reattività. I dati raccolti vengono conservati per 5 anni e sono quindi utilizzabili per un lungo periodo di tempo. Il team di progetto responsabile dei nuovi sviluppi può accedere a questi dati per ottenere una panoramica dettagliata dell'utilizzo della macchina e decidere a quali caratteristiche dare la priorità. Queste informazioni forniscono una solida base per l'ulteriore processo decisionale.
mobile IoT consente inoltre di inviare notifiche e generare report. L'operatore è continuamente informato sulle condizioni della macchina e riceve immediatamente una notifica in caso di problemi.
Un collegamento permanente tra macchina e cloud consente un monitoraggio in tempo reale dei valori di processo semplificando la ricerca di errori e la diagnostica (software, CAN-bus).
Vantaggi dell'IoT per lo sviluppo di macchine mobili
-
Performance: mobile IoT fornisce informazioni dettagliate e importanti sulla performance della macchina sul campo.
-
Tempo per il lancio del prodotto: mobile IoT è un modo semplice per monitorare i test dei nuovi prodotti sul campo direttamente dal proprio ufficio. Di conseguenza si riducono i costi di viaggio e i tempi di commercializzazione.
-
Diagnostica: in caso di guasto o problema, la macchina può essere ispezionata da remoto.
-
Risoluzione degli errori: mobile IoT consente una ricerca degli errori software in tempo reale.
-
Aggiornamenti software: le nuove versioni del software possono essere installate da remoto e gli errori possono essere eliminati in tempi brevi.
-
Migliore qualità: nel cloud sono disponibili informazioni dettagliate sull'utilizzo della macchina sul campo; queste informazioni possono essere utili per aumentare costantemente le conoscenze del mercato.