- moneo: IIoT-Plattform
- Produkte
- moneo configure
- moneo configure PLC Tools
moneo configure PLC Tools Add-on
GSDML-Dateien einfach um IO-Link Parameter erweitern
GSDML-Dateien beschreiben das ProfiNet-Device IO-Link-Master-Gateway und funktionieren wie ein „Treiber“ für ProfiNet-Geräte. Sie enthalten alle relevanten Parameter und sind notwendig, um das Gerät im Siemens TIA (Totally Integrated Automation)-Portal / S7-Classic zu konfigurieren.
Die Integration und damit auch Darstellung der IO-Link Geräteparameter ist kein Standard und erfordert deshalb oft zusätzlichen Programmieraufwand.
GSDML lassen sich mit dem ersten Feature der neuen Toolbox moneo configure PLC Tools ganz einfach ergänzen.
Die GSDML-Dateien der ifm-Master der AL14xx Serie sowie des Typs AL1304-07 können in 3 Schritten selbst parametrisiert und in die Steuerungsumgebung integriert werden. Fügen Sie die, für Sie wichtigen, Geräteparameter selbst in die GSDML-Datei ein, exportieren Sie diese und implementieren Sie diese in das TIA-Portal. Das Lesen von Datenblättern und das Setzen der richtigen Bits ist damit überflüssig und Sie benötigen nur sehr wenig Zeit, um die GSDMLs für Ihren Bedarf anzupassen.
Einfache GSDML-Parametrierung von ifm IO-Link Master Gateways (AL14xx sowie AL1304-07) mit moneo configure PLC Tools.
Nutzerfreundlich: Ein Tool für alle IO-Link Geräte und eine automatisierte Übernahme der Einstellungen bei Gerätetausch verringern den Arbeitsaufwand, durch Ihre vordefinierten Dateien.
Übersichtlich: Nutzen Sie die übersichtliche Oberfläche von moneo configure und greifen Sie auch im TIA-Portal auf die Parameter des IO-Link Gerätes direkt zu.