• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. moneo configure
  4. moneo configure PLC Tools

O add-on moneo configure PLC Tools

Parametrização GSDML simples de dispositivos IO-Link

Os arquivos GSDML descrevem o dispositivo gateway mestre IO-Link ProfiNet e funcionam como um "driver" destes dispositivos. Eles contêm todos os parâmetros relevantes e são necessários para configurar o dispositivo no portal TIA (Totally Integrated Automation) da Siemens / S7 Classic.

A integração e, portanto, a exibição dos parâmetros do dispositivo IO-Link não é um padrão e muitas vezes requer programação adicional.

Com a nova Toolbox, moneo configure PLC Tools, a ifm oferece agora uma ferramenta de parametrização GSDML simples como a primeira característica desta Toolbox.

Os arquivos GSDML dos mestres ifm da série AL14xx e do tipo AL1304-07 podem ser parametrizados e integrados ao ambiente de controle em 3 passos simples. Insira você mesmo os parâmetros mais importantes do dispositivo ao arquivo GSDML, exporte esses parâmetros e os implemente no Portal TIA. Desta forma, não é mais necessário ler fichas técnicas e definir os bits corretos, em pouco tempo você adapta os arquivos GSDML às suas necessidades.

Parametrização GSDML simples de gateways mestres IO-Link da ifm (AL14xx e AL1304-07) com o moneo configure PLC Tools.​

Fácil de usar: Uma ferramenta para todos os dispositivos IO-Link e uma transferência automática dos ajustes em caso de substituição do dispositivo reduz a complexidade de trabalho graças aos seus arquivos predefinidos.

Claro: Utilize a interface simples do moneo configure e também acesse os parâmetros do dispositivo IO-Link diretamente no portal TIA.

Licenças moneo

Consulte os nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Acompanhá-lo-emos no seu caminho. A equipa de vendas de sistemas da ifm apoia-o desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica até ao desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e a correspondente implementação e outros serviços.