You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Applicazioni
  3. Macchine da costruzione

Macchine da costruzione

Controller robusti assicurano l'intelligenza della macchina
Automatizza tutte le funzioni del tuo veicolo

Per saperne di più

ioControl: controller compatto
Utilizzabile come controller programmabile per l'elaborazione di rapidi segnali di ingresso

Per saperne di più

Display di diverso formato
La soluzione per le esigenze individuali del cliente: utilizzabili ad esempio come monitor per le telecamere di sorveglianza o come terminale informativo per i messaggi di stato delle macchine

Per saperne di più

Telecamere per assistenza operatore
Reagire in presenza di ostacoli prima che il conducente li veda per prevenire collisioni

Per saperne di più

Utilizzo ottimizzato della flotta con mobileMaintenance
La base per la gestione della flotta e il monitoraggio del parco macchine

Per saperne di più

Monitoraggio della pressione in un circuito dell'olio
Monitorare la pressione nel circuito dell'olio di una macchina con un sensore di pressione adatto all’utilizzo in macchine mobili

Per saperne di più

Escavatori gommati

Sollevare, orientare, ruotare e partire: ecomatController svolge in modo affidabile tutte queste attività in un escavatore gommato. Le sue funzioni di uscita flessibili permettono di controllare le valvole idrauliche in modo sensibile, e la comunicazione con il motore diesel tramite il CAN bus consente un controllo della potenza, per esempio, aumentando la velocità per ogni lavoro. Per un funzionamento corretto della macchina è necessario il dialogo diretto tra macchina e operatore. Ciò avviene tramite ecomatDisplay. Qui si possono visualizzare e modificare i messaggi di errore del sistema e tutti i parametri di esercizio importanti.

Piattaforme per ispezione ponti

Per applicazioni di sicurezza con macchine mobili, ifm propone il potente ecomatController. Il prodotto è la scelta giusta per applicazioni complesse ed esigenti, ad esempio con una piattaforma per l’ispezione di ponti. ecomatController è realizzato secondo le vigenti norme di sicurezza; hardware e software sono certificati dal TÜV.

Come SafetyController, ecomatController supporta l'operatore e, conformemente agli alti requisiti, garantisce una sequenza operativa affidabile sulla piattaforma di lavoro.

Trivelle

Vibrazioni e scosse estreme in una trivella non sono un problema per i componenti ecomatmobile. L’alto grado di protezione e un sistema meccanico avanzato sono la garanzia per una funzione sempre affidabile.

I potenti controller sono stati progettati in conformità delle norme vigenti e sulla base di esperienze pluriennali per eseguire complesse funzioni in macchine mobili. I controller sono dotati di 4 interfacce CAN. Queste supportano sia tutti i protocolli bus importanti e diverse velocità di trasmissione che lo scambio dei dati in modalità trasparente o preelaborata. Grazie alla programmazione con CODESYS secondo IEC 61131-3 è possibile integrare con facilità tutte le funzioni di comando nel programma dell'applicazione.

Frantoi per pietre

Vibrazioni e scosse estreme in un frantoio per pietre non sono un problema per ecomatmobile. L'alto grado di protezione e il sistema meccanico avanzato garantiscono un funzionamento sempre affidabile. Come per i controller, quanto sopra vale anche per i moduli IO/O con connettore DEUTSCH oppure M12 e per i potenti e robusti display. Questi ultimi vengono utilizzati sia per il comando che per la visualizzazione dei messaggi del sistema.

Stabilizzatore del terreno

Lavoro in condizioni estreme: i moduli CAN decentralizzati con connettore DEUTSCH o M12 e alto grado di protezione possono essere installati quasi ovunque. La conseguenza: drastica riduzione del cablaggio. In alternativa, SmartController da 32 bit può essere anche utilizzato come modulo I/O intelligente per l'elaborazione decentralizzata dei segnali del sensore in complessi sistemi di controllo.

La connessione di tutti i moduli I/O tramite il potente CAN-bus per macchine mobili con protocollo CANopen permette una rapida esecuzione dell'applicazione. Le interfacce CANopen integrate servono per ampliare il sistema in modo flessibile ed efficiente con altri moduli I/O o moduli di controllo.

Finitrici stradali

La maggior parte delle funzioni nelle macchine mobili e negli impianti viene eseguita da sistemi idraulici. Il comando elettronico delle valvole e delle pompe è ormai standard nelle macchine moderne. Il sistema ecomatmobile di ifm è dotato ad esempio di uscite PWM a controllo corrente e funzioni di regolazione ottimizzate per le uscite di potenza. Così è garantita un'interfaccia non proprietaria tra idraulica ed elettronica.

RUBBLE MASTER mette alla prova i sensori e i controller di ifm

MAX VIEW: intelligente sistema anticollisione

Mine Master: impianto di trivellazione in una miniera sotterranea di rame