跳至主要內容
You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. 어플리케이션
  3. 건설장비

건설장비

견고한 컨트롤러로 기계 지능 보장
차량의 모든 작동 기능 자동화

상세정보

ioControl – 소형 컨트롤러
빠른 입력 신호의 신호 처리를 위하여 자유롭게 프로그래밍 가능한 컨트롤러로 사용됨

상세정보

다양한 디스플레이 포멧
개별적인 고객 요구사항을 위한 솔루션 - 예: 감시 카메라용 모니터 또는 기계의 상태 메시지용 정보 터미널로 사용됨

상세정보

운영자를 지원하는 카메라
운전자가 장애물을 보기 전에 장애물에 대응하고 충돌을 피함

상세정보

mobileMaintenance로 최적화된 기계 설비
차량 관리 및 기계 설비 모니터링을 위한 기반

상세정보

오일 회로의 압력 모니터링
특장차 용도에 적합한 압력 센서를 사용하여 기계 오일 회로의 압력 모니터링

상세정보

휠형 굴삭기

인양, 회전, 전환 및 주행 - ecomatController는 휠형 굴삭기에서 이러한 모든 작업을 신뢰있게 수행합니다. 유압 밸브는 유연한 출력 기능을 통해 민감하게 제어될 수 있습니다. CAN bus를 통해 디젤 엔진과 통신하면 예를 들어 작업 중 속도를 높이는 방식으로 전력 제어가 가능합니다. 기계의 원활한 작동을 위해서는 기계와 운영자 사이에 직접적인 대화가 필요합니다. 이곳에 ecomatDisplay 역할이 있습니다. 시스템 에러 메시지를 디스플레이하고, 모든 중요한 작동 파라메터를 관찰하고 조정하는 데 사용할 수 있습니다.

교량 검사 플랫폼

ifm은 특수이동차량에서 안전 관련 어플리케이션을 위한 강력한 ecomatController를 제공합니다. 이 제품은 복잡하고 까다로운 제어 기능용으로 완벽한 선택입니다. ecomatContoller는 현재의 안전 기준으로 개발되었습니다. 하드웨어와 소프트웨어는 독일의 TÜV 협회에 의하여 인증되었습니다.

ecomatContoller는 SafetyController로서 운영자를 지원하며, 높은 요구에 부합하는 플랫폼에서 신뢰성있는 작동 프로세스를 보장합니다.

드릴링 장비

드릴링 장비의 진동과 극도의 흔들림 - ifm의 ecomatmobile 구성요소에는 전혀 문제가 되지 않습니다. 높은 보호등급과 첨단 기계적 컨셉은 영구적으로 신뢰성있는 작업을 보장합니다.

강력한 모바일 컨트롤러는 특수이동차량의 복잡한 기능을 수행하기 위하여, 현재 표준 및 장기간에 걸친 경험에 기초하여 개발되었습니다. 컨트롤러는 4개의 CAN 인터페이스를 제공합니다. 그들은 모든 중요한 Bus 인터페이스 프로토콜, 상이한 보레이트 (baud rate), 그리고 예비 처리된 데이터 교환 등을 지원합니다. IEC 61131-3을 준수한 CODESYS 프로그래밍은 모든 컨트롤 기능이 어플리케이션 프로그램에 손쉽게 통합될 수 있도록 보장해줍니다.

쇄석기

쇄석기에서의 진동 및 극단적인 흔들림 - ecomatmobile에는 전혀 문제가 되지 않습니다. 높은 보호등급과 첨단 기계적 컨셉은 영구적으로 신뢰성있는 작업을 보장합니다. 이 기능은 컨트롤러뿐만 아니라 DEUTSCH 또는 M12 연결 기술과 강력하고 견고한 디스플레이를 갖춘 I/O 모듈에도 적용됩니다. 후자는 작동 뿐만 아니라 시스템 메시지 디스플레이를 위하여 사용됩니다.

토양 안정장치 (소일 스태블라이저)

극한 작동조건에서 작업: DEUTSCH 또는 M12 연결 기술 및 높은 보호등급을 가진 분산화된 CAN 모듈은 거의 모든 장소에 장착이 가능하므로 배선이 상당히 감소됩니다. 32 비트 SmartController는 또한 복잡한 제어 시스템에서 센서 신호의 분산방식 사전 과정을 위하여 지능형 I / O 모듈로서 사용하기에 적합합니다.

강력한 CAN 버스에 대한 입력/출력 모듈의 네트워킹은 CANopen 프로토콜을 통하여 어플리케이션의 신속한 구현을 허용합니다. 두 개의 통합된 CANopen 인터페이스는 더 나아가서 I/O 또는 제어 모듈을 보유한 시스템의 유연하고 강력한 확장을 제공합니다.

페이버 (Paver)

특수이동차량 및 장비의 대부분 기능은 유압 시스템에 의하여 수행됩니다. 전자적 밸브 및 펌프 컨트롤은 현대 기계의 표준입니다. ifm의 ecomatmobile 시스템은 전류 제어된 PWM 출력과 전원 출력에 대한 최적 제어기능을 제공합니다. 유압 및 전자간의 제조 업체에 무관한 인터페이스로 연결됩니다.

RUBBLE MASTER는 ifm의 센서와 컨트롤러를 테스트합니다

MAX VIEW: 충돌 방지를 위한 지능형 시스템

광산 마스터: 지하 구리 광산의 드릴링 장비