You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. 어플리케이션
  3. 농업 및 임업기계

농업 및 임업기계

ecomatController
자주식 농기계의 복합적인 기계 기능을 위한 강력한 컨트롤러

상세정보

ioControl - 부착 가능한 유닛용으로 견고한 모듈
CAN 인터페이스가 있는 자유롭게 프로그래밍 가능한 필드 모듈은 트랙터와의 신뢰성있는 통신을 가능하게 합니다.

상세정보

ISOBUS Gateway
ISOBUS를 사용할 수 있는 가장 쉬운 방법 ISOBUS를 (이미 존재하는) 어플리케이션에 빠르고 신뢰성있게 통합할 수 있는 ifm의 모바일 컨트롤러용 라이브러리가 있습니다.

상세정보

HMI에서 차량 정보 디스플레이
작동조건, 진단 정보, 입력 및 출력 상태, 오류 모니터링 및 시스템 메시지의 디스플레이

상세정보

운영자 지원용 카메라
기계 및 작동 기능의 자동 컨트롤을 위한 모양 및 윤곽의 스마트한 감지

상세정보

기계 설비 모니터링
기계 설비 및 작동 상태를 항상 주시함

상세정보

온도 모니터링
특장차 사용을 위하여 특수 디자인된 온도 센서로 기계의 오일 온도 모니터링

상세정보

현장 또는 숲에서 특수이동차량은 극한의 작동 조건 및 외부 영향에 노출되어 있습니다. ifm은 ecomatmobile 포트폴리오를 통하여 이러한 어플리케이션용으로 특수 디자인된 강력한 컨트롤러, HMI, I/O 모듈 및 센서를 제공합니다.

컨트롤러 및 모듈의 기계적인 디자인은 특히 지속적인 쇼크 및 진동에 관련됩니다. 들판인지 또는 숲인지의 여부와 무관함: ifm의 ecomatmobile 시스템에 너무 어려운 도전이란 없습니다.

자동 무인 수확기는 바퀴가 달린 완전한 공장입니다. 특장차 어플리케이션을 위한 ifm의 ecomatmobile 구성요소와 센서가 장착되어 있어 신뢰있고 경제적이며 친환경적인 작동을 보장합니다. 작업환경에 따라, SAE J 1939 를 통한 ecomatController 그리고 엔진 컨트롤러 사이의 통신은 연료 절감 및 환경 보호를 지원합니다.

모바일 IoT는 운영 기계 데이터 전송 및 원격 유지보수를 보장합니다. 시간 소모적인 서비스 중단 없이 기계에 직접 액세스 될 수 있습니다.

CAN 인터페이스를 가진 I/O 모듈은 바이너리 및 아날로그 센서와 액추에이터를 모바일 컨트롤러에 연결합니다. 장비를 분산적으로 설치하면 배선의 복잡성이 상당히 감소됩니다. 이는 농업 또는 임업 기계의 작동 신뢰성을 높이고 작동을 용이하게 합니다.

 

고객 사례: 슬러리 스프레더

슬러리 스프레더는 대량의 농지를 신속하고 비용 효율적으로 비옥화하는 데 사용됩니다. 트레일러 또는 슬러리로 들판을 덮을 수 있는 독립 차량으로 제작되었습니다. 슬러리는 측면 붐 (boom)에 부착된 슬러리 호스를 통해 토양에 가깝게 확산됩니다. 정확한 붐 위치와 밸브의 정확한 개폐를 보장하기 위하여 당사 고객인 Agrometer사는 분산화된 IO 모듈과 중앙 모바일 컨트롤러를 사용하는 강력한 자동화에 의존합니다.

어플리케이션 보고서를 읽고 고객이 어떻게 농업기계의 작동 안정성을 높이고 작동을 손쉽게 달성하는지 알아보십시오.

전체 이야기 읽기

 

퇴비 터너

퇴비 터너는 통풍을 최적화하고 퇴비화 과정을 가속화하는 데 사용됩니다. 서로 다른 퇴비 재질을 고르게 혼합할 뿐만 아니라 삼각면을 가진 이상적인 무더기 형성을 보장합니다.

이를 위하여 ecomatmobile 제품군은 최상의 컨트롤 기능을 제공합니다. 정교하고 미리 정의된 소프트웨어 라이브러리는 신속하게 유압 견인 구동을 제어하거나 회전 스크류의 적절한 동작을 보장하기 위하여 어플리케이션 특수 프로그램 개발을 가능하게 합니다. 컨트롤러 프로그래밍 및 센서 신호 평가에서 엔진 컨트롤러와의 강력한 J1939 통신 또는 디스플레이 표면의 이상적인 그래픽 디자인에 이르기까지 모든 소프트웨어 구성요소가 효율적으로 상호 작용합니다.

Agrometer: 필드 어플리케이션을 위한 견고한 PLC

트랙터의 3D 센서 - 농업 4.0으로 가는 길

GREGOIRE: ifm은 수확기를 자동으로 조종합니다.