You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicaciones
  3. Maquinaria agrícola y forestal

Maquinaria agrícola y forestal

ecomatController
Controlador de alto rendimiento para realizar funciones complejas en máquinas agrícolas autopropulsadas

Más información

ioControl: el módulo robusto para unidades acoplables
El módulo de campo programable con interfaces CAN permite una comunicación fiable con el tractor

Más información

Pasarela ISOBUS
La forma más fácil de utilizar el ISOBUS. Para los controladores de ifm en aplicaciones móviles están disponibles bibliotecas que integran el ISOBUS de forma rápida y fiable en las aplicaciones (ya existentes).

Más información

Información del vehículo en la interfaz hombre-máquina
Visualización de las condiciones de funcionamiento, diagnóstico, estado de las entradas y salidas, supervisión de fallos y mensajes del sistema

Más información

Cámaras de asistencia al operario
Detección inteligente de formas y contornos para el control automático de las funciones de la máquina y de trabajo

Más información

Supervisión de la flota de máquinas
Tenga siempre bajo control su parque de máquinas, así como su estado operativo

Más información

Supervisión de temperatura
Por ejemplo, controle de forma fiable la temperatura del aceite de la máquina con un sensor de temperatura diseñado especialmente para aplicaciones móviles

Más información

El trabajo en campos o bosques expone a las máquinas a influencias externas y condiciones ambientales extremas. Por ello, ifm pone a su disposición la gama de productos ecomatmobile: robustos controladores, pantallas HMI, módulos de E/S y sensores para aplicaciones móviles.

El diseño mecánico de los sistemas de control y los módulos se ha concebido para soportar continuos golpes y vibraciones. Ya sea en el campo o en el bosque, ningún reto es demasiado difícil para los sistemas para aplicaciones móviles de ifm.

La cosechadora autopropulsada es toda una fábrica sobre ruedas. Los equipos con componentes ecomatmobile y sensores para aplicaciones móviles de ifm son un requisito fundamental para un funcionamiento fiable, económico y ecológico: la comunicación entre el ecomatController y el equipo de control del motor a través de SAE J 1939 permite ahorrar combustible y proteger el medio ambiente en función de la situación operativa.

El uso de un IoT móvil garantiza la transmisión de los datos de funcionamiento de las máquinas, lo que permite un mantenimiento remoto. Además, posibilita un acceso directo a la máquina, evitando las prolongadas interrupciones del servicio.

Mediante la utilización de módulos de E/S con interfaz CAN, se pueden conectar sensores binarios y analógicos, así como actuadores al sistema de control móvil. Además, la instalación descentralizada de los equipos permite una drástica reducción del cableado. De esta manera, se puede incrementar la seguridad operativa y facilitar el funcionamiento de la máquina agrícola o forestal.

 

Historias de clientes: abonadoras - esparcidores de estiércol

Con un esparcidor de estiércol se pueden fertilizar grandes superficies de cultivo de forma rápida y rentable. Se trata de vehículos remolcados o de máquinas autopropulsadas que esparcen el abono en los campos. El estiércol se reparte por el suelo a través de las mangueras de distribución dispuestas en los brazos laterales. Por ejemplo, para garantizar que los brazos se posicionen correctamente y que las válvulas se abran y cierren con precisión, nuestro cliente Agrometer apuesta por una automatización de alto rendimiento con la ayuda de módulos de E/S descentralizados y un sistema de control móvil centralizado.

Lea el informe de aplicación para descubrir cómo nuestro cliente consiguió una mayor seguridad operativa y un manejo más sencillo de la máquina agrícola.

Leer la historia completa aquí

 

Volteadora de compost

Las volteadoras de compost se utilizan en el compostaje para optimizar la aireación y acelerar el proceso de compostaje. Estas máquinas garantizan el mezclado homogéneo de las diversas sustancias del compost y la estratificación óptima y esparcida del abono con una sección transversal triangular.

La gama de productos ecomatmobile garantiza en estos casos una ejecución óptima de las funciones de control. Las depuradas bibliotecas de software predefinidas permiten un rápido desarrollo de programas adaptados a la aplicación, tanto para la activación del accionamiento hidráulico de avance como para el correcto funcionamiento de los rodillos de la volteadora. La programación del controlador, la evaluación de señales del sensor, la potente comunicación J1939 con el equipo de control del motor o el óptimo diseño gráfico de la interfaz de la pantalla: todos los componentes del software interactúan a la perfección.

Agrometer: robustos PLC para aplicaciones de campo

Sensor 3D en remolcadores: de camino a la agricultura 4.0

GREGOIRE: gracias a ifm, la cosechadora funciona de forma totalmente automática