You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicaciones
  3. Transporte y logística

Transporte y logística

Controlador estándar y de seguridad en un único equipo
Dos controladores internos independientes con asignaciones de E/S escalables para aplicaciones estándar y de seguridad

Más información

ioControl: para servicio y mantenimiento
La pantalla integrada y los botones de mando permiten un ajuste y una parametrización rápidos en la planta de producción o sobre el terreno

Más información

ecomatDisplay
Potente interfaz de máquinas para registrar y visualizar datos, con comunicación mediante módem conectado

Más información

Sistemas con cámara para la detección de obstáculos
Un sistema automático de detección en 3D reconoce a tiempo los posibles obstáculos evitando colisiones

Más información

Actualizaciones remotas
Actualizaciones remotas «over the air» (OTA) y diagnóstico online del software de la máquina en estrecha coordinación entre el operario de la máquina y el fabricante

Más información

Posicionamiento preciso del brazo de la máquina
El empleo de encóders para aplicaciones móviles permite realizar un preciso posicionamiento del brazo de la máquina y transmitir dicha posición al controlador

Más información

Incluso la presencia de alta tensión no hace mella en nuestros sensores y sistemas de control. La compleja electrónica es resistente a radiación electromagnética, como demuestran las exhaustivas pruebas de CEM. Las interferencias conducidas por cable son filtradas de forma segura, sin que los sistemas de control se vean afectados. Esto garantiza un correcto intercambio de datos a través de las interfaces CAN incluso bajo condiciones adversas, como sucede p. ej. en aplicaciones de transporte y logística en exteriores.

Apueste por la amplia experiencia de ifm para sus vehículos y máquinas del sector de transporte y logística.

 

Historias de clientes: carretilla elevadora para contenedores / protección contra colisiones

Moles de decenas de toneladas y mucha confusión: en todos los puertos de contenedores del mundo, las carretillas elevadoras ayudan a apilar y manipular los contenedores. Para evitar colisiones durante las maniobras rápidas en espacios reducidos, ifm ofrece una protección automática contra colisiones: una cámara 3D en la parte trasera vigila la zona posterior, detecta objetos en el camino y advierte al conductor de posibles colisiones. Descubra en nuestro informe de aplicación cómo la eficacia de nuestro sistema 3D de aviso de colisión ayuda a anticipar y evitar situaciones de peligro.

Leer la historia completa aquí

 

Escalera de rescate

Las escaleras de rescate en aeropuertos solamente se utilizan en muy contadas ocasiones. Sin embargo, cuando se necesitan, el operario del aeropuerto debe poder contar con un funcionamiento correcto y un manejo intuitivo.

Los componentes ecomatmobile han sido desarrollados para ser utilizados en aplicaciones extremas en maquinaria móvil: resisten sin problema influencias mecánicas, climáticas y electrónicas. Asimismo, las versiones estandarizadas de los equipos facilitan la sencilla adaptación de las diversas necesidades del cliente. Esto se consigue gracias a un concepto integral de manejo y a la programación con el software CODESYS. Otra de las ventajas para el cliente es la reducción de los costes de almacenamiento gracias a la estandarización de los componentes.

 

Remolcador de aviones

Gracias a los componentes de ifm especialmente diseñados para su uso en aplicaciones móviles, un remolcador de aviones puede levantar el tren delantero de un avión de forma segura y precisa. Los detectores de proximidad detectan con gran exactitud las posiciones dentro del soporte. Las señales son evaluadas por un ecomatController descentralizado. Al mismo tiempo, este equipo controla y supervisa las válvulas proporcionales para las funciones hidráulicas. De esta manera se consigue una fuerza hidráulica precisa y adaptada al tipo de avión elegido previamente a través de una ecomatDisplay. Con ello quedan descartados los daños del tren delantero del avión.

 

Camión bimodal vía-carretera

La fiabilidad y la seguridad no son casualidad, sino que son el resultado de una avanzada tecnología. Esto queda contrastado con las correspondientes homologaciones: por ejemplo, la homologación de tipo E1 de la Oficina Alemana de Transportes por Carretera o el certificado para uso en vehículos ferroviarios. El manejo guiado por menú garantiza una ejecución rápida y segura de las operaciones. Los componentes de control facilitan al conductor el cambio de la vía a la carretera.

 

Vehículos autoguiados

Un AGV (Automated Guided Vehicle - vehículo autoguiado) se desplaza sobre vías invisibles en la zona de la terminal y lleva los contenedores de forma precisa a las posiciones donde van a ser almacenados o cargados. La elevada velocidad de carga y descarga requiere una tecnología fiable. Dependiendo de las necesidades del cliente, los vehículos son equipados con diferentes motores, mecanismos de tracción, sistemas hidráulicos y electrónicos.

Los componentes de la gama de productos ecomatmobile se utilizan en este caso para el control del accionamiento de desplazamiento y para la evaluación de los distintos sensores utilizados en la máquina móvil. Una robusta HMI del tipo ecomatDisplay permite visualizar información sobre el funcionamiento de los equipos y, en caso necesario, mostrar mensajes de error.

ASTI: potentes controladores de 32 bits de ifm para el control fiable de sistemas AGV