You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicaciones
  3. Maquinaria de construcción

Maquinaria de construcción

Los robustos controladores aportan inteligencia a la maquinaria
Automatice todas las funciones de trabajo de su vehículo

Más información

ioControl: el controlador compacto
Puede utilizarse como controlador programable para el procesamiento de señales de entrada rápidas

Más información

Diferentes formatos de visualización
La solución para las necesidades individuales de los clientes: por ejemplo, puede emplearse como monitor para las cámaras de vigilancia o como terminal de información para ver los mensajes de estado de las máquinas

Más información

Cámaras de asistencia al operario
Reaccione a los obstáculos antes de que el operario los vea y evite así colisiones

Más información

Utilización optimizada de la flota con mobileMaintenance
Elemento fundamental para la gestión de la flota y la supervisión del parque de máquinas

Más información

Supervisión de presión en el circuito de aceite
Controle la presión en el circuito de aceite de su máquina con ayuda de un sensor de presión para aplicaciones móviles

Más información

Excavadora móvil

Levantar el brazo, girar la cuchara, dar la vuelta y circular: el ecomatController realiza de forma fiable todas las tareas de una excavadora móvil. Sus flexibles funciones de salida permiten el control de las válvulas hidráulicas con la máxima precisión. Asimismo, gracias a la comunicación con el motor diésel a través del bus CAN, es posible la regulación de la potencia, por ejemplo, aumentando la velocidad según lo requiera el tipo de tarea. El diálogo directo entre la máquina y el operario es necesario para un buen funcionamiento de la máquina. Para ello se ha concebido la ecomatDisplay. En esta pantalla se pueden visualizar y ajustar los mensajes de error del sistema, así como todos los parámetros de funcionamiento importantes.

Plataforma para inspección de puentes

Para aplicaciones móviles de seguridad, ifm ofrece el potente ecomatController. Este equipo es ideal para funciones de control complejas y exigentes como, por ejemplo, una plataforma de inspección de puentes. El ecomatContoller ha sido desarrollado según las normas actuales de seguridad. El hardware y el software han sido certificados por el TÜV.

Tanto el ecomatController como el SafetyController descargan de trabajo al operario y garantizan un flujo de trabajo adaptado a las elevadas exigencias de la plataforma de trabajo.

Máquinas de perforación

Las vibraciones y sacudidas extremas en una perforadora no suponen ningún problema para los componentes ecomatmobile. El alto grado de protección y un concepto mecánico perfeccionado garantizan un funcionamiento fiable a largo plazo.

Los potentes controladores han sido desarrollados según las normativas vigentes y sobre la base de una larga experiencia, para poder ser utilizados especialmente en aplicaciones móviles y poder ejecutar complejas funciones de trabajo. Los Controller están equipados con 4 interfaces CAN. Estas interfaces son compatibles con todos los protocolos de bus importantes y con distintos valores de transmisión, así como con el intercambio de datos transparente y preprocesado. Gracias a la programación con CODESYS según IEC 61131-3 se pueden integrar fácilmente todas las funciones de control en el programa de aplicación.

Trituradora de piedra

Las vibraciones y sacudidas extremas en una trituradora no suponen ningún problema para ecomatmobile . El elevado grado de protección y el depurado concepto mecánico garantizan un funcionamiento fiable a largo plazo. Esto se aplica tanto a los Controller como a los módulos de E/S con tecnología de conexión DEUTSCH o M12, así como a las potentes y robustas pantallas. Estas últimas son necesarias tanto para el manejo como también para la visualización de mensajes del sistema.

Estabilizador de suelos

Funcionamiento bajo condiciones extremas: los módulos CAN descentralizados con sistema de conexión DEUTSCH o M12 y elevado grado de protección se pueden montar prácticamente en cualquier lugar. La consecuencia es un cableado mucho menos complejo. Otra opción es utilizar el SmartController de 32 bits como módulo de E/S inteligente para el procesamiento descentralizado previo de señales del sensor en sistemas de control complejos.

La conexión de todos los módulos de entrada/salida a través del potente bus CAN y del protocolo CANopen permite una rápida ejecución de las aplicaciones. Las interfaces CANopen integradas se emplean para la potente y flexible ampliación del sistema con otros módulos de control o de E/S.

Pavimentadora de asfalto

En las máquinas e instalaciones móviles la mayoría de las funciones son ejecutadas por sistemas hidráulicos. El control electrónico de válvulas y bombas en máquinas modernas se ha convertido en un estándar. El sistema de ifm ecomatmobile ofrece para ello, por ejemplo, salidas PWM con corriente regulada y funciones optimizadas de regulación para las salidas de potencia. De esta forma se consigue una interfaz entre el sistema hidráulico y la electrónica independiente del fabricante.

RUBBLE MASTER pone a prueba los sensores y controladores de ifm

MAX VIEW: sistema anticolisión inteligente

Mine Master: equipo de perforación en una mina subterránea de cobre