You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Aplicaciones
  3. Vehículos municipales

Vehículos municipales

Sistemas de control certificados para aplicaciones móviles
Se puede utilizar como controlador del proceso de la máquina y como controlador de seguridad (SIL 2 / PL d) con soporte CANopen Safety

Más información

ioControl reduce la complejidad del cableado
Las conexiones estandarizadas roscadas o mediante conectores garantizan una conexión segura y sencilla de los sensores y actuadores

Más información

Pantallas con botones de mando integrados o con pantalla táctil adicional
Proporcionan una interfaz de alto rendimiento entre el operario de la máquina y la tecnología de control central

Más información

Cámaras como asistente de marcha atrás o para supervisar el proceso de carga
Más seguridad en carretera

Más información

Planificación de rutas más eficiente con mobileMaintenance
Planificación de rutas y diagnóstico de vehículos durante el trabajo o en la central

Más información

Pasarela ISOBUS
La forma más fácil de utilizar el ISOBUS. Para los controladores de ifm en aplicaciones móviles están disponibles bibliotecas que integran el ISOBUS de forma rápida y fiable en las aplicaciones (ya existentes).

Más información

Posicionamiento exacto
Empleando un detector inductivo compatible para aplicaciones móviles se garantiza el posicionamiento exacto de los elevadores

Más información

Los sensores y los componentes de control utilizados en los vehículos municipales deben cumplir los más altos requisitos: temperaturas extremas, humedad, polvo, suciedad y vibraciones que desgastan los componentes. En este tipo de entornos es donde los equipos y sensores para aplicaciones móviles de ifm muestran su fortaleza. Al fin y al cabo, se han desarrollado específicamente para soportar las condiciones de funcionamiento más duras. Su funcionamiento fiable y seguro en aplicaciones móviles está garantizado por la homologación de tipo E1, que es emitido por la Oficina Alemana de Transportes por Carretera. De este modo, se asegura la máxima seguridad tanto para el operario como para los demás usuarios de la carretera.

Esto es un aspecto especialmente importante en el caso de los vehículos municipales, ya que circulan por la vía pública.

 

Historias de clientes: vehículos de recogida de residuos

Los vehículos modernos de carga lateral se utilizan en cada vez más ciudades para la recogida de residuos. En este caso, el conductor del vehículo circula en paralelo a la acera en la que están instalados los contenedores de basura. Estos contenedores se levantan, se vacían y se vuelven a depositar automáticamente sobre el suelo gracias al brazo fijado en un lateral de la máquina. Descubra en nuestro informe de aplicación cómo el sensor 3D O3M para aplicaciones móviles proporciona el plus de seguridad necesario para los vehículos de la empresa de eliminación de residuos y limpieza municipal de Paderborn.

Leer la historia completa aquí

 

Barredora compacta

A pesar de su compacto diseño, las barredoras se caracterizan por su tecnología ecológica y un extraordinario rendimiento de barrido.

Esto se consigue, entre otras cosas, gracias al uso de sistemas de control ecomatmobile. Los módulos de control de coste optimizado y las compactas pantallas HMI permiten un diseño del sistema adaptado a cada aplicación.

Los sensores específicos para maquinaria móvil supervisan las funciones de las máquinas y permiten un funcionamiento sin fallos. Por ejemplo, los detectores inductivos informan del cierre correcto del depósito de recogida de suciedad y los transmisores de presión registran el nivel de llenado del depósito de agua.

 

Trituradoras móviles para reciclaje

En tiempos de escasez de materias primas, los sistemas de reciclaje cobran cada vez más importancia. Tanto para residuos de madera o poda, como para el reciclaje de material de construcción o de metal; la clasificación y el tratamiento óptimos de los materiales garantizan la calidad del reciclaje.

En el proceso de trituración se producen vibraciones y choques extremos que pueden afectar a los componentes electrónicos integrados. Por este motivo, los componentes ecomatmobile son testados bajo condiciones reales. Ya sea calor extremo, agua o suciedad: las carcasas protegen la electrónica y resisten condiciones extremas. Las interferencias eléctricas tampoco tienen ningún efecto sobre los módulos de control y por tanto, las funciones de las máquinas no se ven alteradas.

 

Historias de clientes: máquina de limpieza de alcantarillas

Existen dos tipos diferentes de bombas para las máquinas de limpieza de alcantarillas: las bombas de lavado, que pueden limpiar alcantarillas o depósitos, y las bombas de vacío, que pueden aspirar lodos, aguas residuales o residuos industriales y bombearlos hasta un depósito del vehículo. Nuestro cliente danés Bucher fabrica precisamente este tipo de vehículos municipales. Para un control sencillo y seguro, apuesta por los componentes para aplicaciones móviles de la gama ecomatmobile. Descubra cómo estos componentes, especialmente la robusta pantalla HMI, asisten al conductor.

Leer la historia completa aquí

EMPL: Máquinas móviles de última generación hechas a medida

Bucher: tecnología de automatización en los vehículos de limpieza de alcantarillas

Emergency One: los robustos controladores de seguridad asisten a los vehículos de bomberos durante las operaciones a altas temperaturas

Bumar Koszalin AG, fabricante de maquinaria: plataformas móviles para el cuerpo de bomberos y la industria energética