You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Anvendelsesområder
  3. Entreprenørmaskiner

Entreprenørmaskiner

Robuste styreenheder gør maskinerne intelligente
Automatisér alle dine køretøjers driftsfunktioner

Få mere at vide

ioControl - den kompakte plc
Kan anvendes som en frit programmerbar styreenhed til signalbearbejdning af hurtige indgangssignaler

Få mere at vide

Forskellige displayformater
Løsningen til individuelle kundekrav - kan for eksempel anvendes som monitor til overvågningskameraer eller som informationsterminal til maskinstatus-meddelelser

Få mere at vide

Kameraer hjælper operatøren
Reagerer på forhindringer, før chaufføren ser dem, og forhindrer dermed kollisioner

Få mere at vide

Optimeret flådeanvendelse med mobileMaintenance
Grundlaget for flådestyring og overvågning af maskinparker

Få mere at vide

Trykovervågning i oliekredsløb
Overvåg trykket i din maskines oliekredsløb med en tryksensor til mobil brug

Få mere at vide

Mobil gravemaskine

Løft, rotation, drejning og kørsel ecomatController udfører pålideligt alle disse opgaver i en gravemaskine. Hydrauliske ventiler kan styres sensitivt takket være fleksible udgangsfunktioner. Kommunikation med dieselmotor via CAN bus giver mulighed for ydelsesstyring, f.eks. ved at øge hastigheden under arbejdsopgaverne. For at sikre at maskinen fungerer problemløst kræves en direkte dialog mellem maskine og operatør. Her er ecomatDisplay en god løsning. Den kan bruges til at vise systemfejlmeddelelser og se og justere alle vigtige driftsparametre.

Broinspektionsplatform

ifm tilbyder den effektive ecomatController til sikkerhedsrelaterede anvendelser i arbejdsmaskiner. Enheden er særdeles velegnet til komplekse og krævende styrefunktioner, f.eks. i en broinspektionsplatform. ecomatContoller er udviklet til aktuelle sikkerhedsstandarder. Hardware og software er certificeret af den tyske TÜV association.

ecomatContoller understøtter operatøren som SafetyController ved at sørge for driftssikre processer på platformen i overensstemmelse med de høje krav.

Borestander

Vibrationer og ekstreme rystelser i en borestander er ikke noget problem for ifm’s ecomatmobile komponenter. Den høje beskyttelsesgrad og det avancerede mekaniske design garanterer permanent pålidelig drift.

De effektive styreenheder er udviklet på grundlag af aktuelle standarder og mangeårig erfaring med at udføre komplekse funktioner i arbejdsmaskiner. Styreenhederne er udstyret med 4 CAN-interfaces. De understøtter alle vigtige busprotokoller, forskellige baud-rates og transparent og forbehandlet dataudveksling. Programmering med CODESYS til IEC 61131-3 sikrer, at alle styrefunktioner nemt kan integreres i applikationsprogrammet.

Stenknuser

Vibrationer og ekstreme rystelser i en stenknuser er ikke noget problem for ecomatmobile. Den høje beskyttelsesgrad og det avancerede mekaniske koncept garanterer permanent pålidelig drift. Det gælder ikke bare for styreenheder, men også for I/O moduler med DEUTSCH eller M12 tilslutningsteknologi og de effektive og robuste displays. De sidste bruges både til drift og til at vise systemmeddelelser.

Jordstabilisator

Drift under ekstreme driftsforhold: Decentraliserede CAN-moduler med DEUTSCH eller M12-tilslutningsteknologi og høj beskyttelsesgrad kan monteres næsten alle steder. Resultatet er en markant reduceret ledningsføring. 32-bit SmartController er også velegnet til brug som et intelligent I/O modul til decentraliseret forbehandling af sensorsignaler i komplekse styringssystemer.

Forbindes I/O-modulerne i netværk med CANopen protokollen på den effektive CAN bus, kan anvendelsen implementeres meget hurtigt. De integrerede CANopen-interfaces fungerer som en fleksibel og effektiv udvidelse af systemet med yderligere I/O- eller styremoduler.

Asfaltudlægger

De fleste funktioner i arbejdsmaskiner og udstyr udføres med hydrauliske systemer. Elektronisk ventil- og pumpestyring er blevet standard i moderne maskiner. ifm’s ecomatmobile system tilbyder her strømstyrede PWM-outputs og optimerede styrefunktioner til strømudgange. Det medfører et producentuafhængigt interface mellem hydraulik og elektronik.

MAX VIEW: intelligent system til forhindring af kollision

Mine Master: borestander i en kobbermine under jorden