You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Anvendelsesområder
  3. Kommunale køretøjer

Kommunale køretøjer

Certificerede mobile styreenheder
kan bruges som styreenheder til maskinprocessen og sikkerhedsstyreenheder (SIL2/ PLd) med CANopen sikkerheds-support

Få mere at vide

ioControl reducerer ledningsføringen
Standardiserede skrue- eller plug-and-socket forbindelser gør det nemt og sikkert at forbinde sensorer og aktuatorer

Få mere at vide

Displays med integrerede betjeningstaster eller med valgbar berøringsfølsom skærm
Det effektive interface mellem maskinoperatøren og den centrale styreenhed

Få mere at vide

Kameraer som bakassistenter eller til overvågning af læsseproces
Større sikkerhed på offentlige veje

Få mere at vide

Mere effektiv ruteplanlægning med mobileMaintenance
Ruteplanlægning og køretøjsdiagnostik under driften på lager

Få mere at vide

ISOBUS Gateway
Den nemmeste måde at bruge ISOBUS på. Der findes biblioteker til ifm's mobile styreenheder, der giver mulighed for hurtig og pålidelig integration af ISOBUS i (allerede eksisterende) applikationer.

Få mere at vide

Præcis positionering
En induktiv sensor til mobil brug giver mulighed for præcis positionering af spandeløft-systemet

Få mere at vide

Sensorer og styrekomponenter, der anvendes i kommunale køretøjer, skal opfylde meget høje krav: Deres komponenter udsættes for ekstreme temperaturer, fugt, støv, snavs og vibrationer. I dette miljø viser ifm’s enheder og sensorer til mobil brug deres fulde potentiale. Enhederne er designet til at klare selv de allermest krævende driftsforhold. Deres driftssikre brug i mobile anvendelser er sikret ved hjælp af E1-typegodkendelsen fra Kraftfahrt-Bundesamt (Den tyske Motortransportmyndighed). Der er garanti for maksimal sikkerhed for brugere og andre trafikanter.

Det er særligt vigtigt for kommunale køretøjer, da de hovedsageligt kører på offentlige veje.

 

Kunde-case: Renovationsvogne

Moderne sidelæsserkøretøjer anvendes til bortskaffelse af affald i et stigende antal byer. Operatøren styrer køretøjet parallelt med fortovet, hvor affaldscontainerne er placeret. Affaldscontainerne løftes, tømmes og nedsættes automatisk igen vha. griberarmen på siden af køretøjet. Læs vores anvendelsesrapport for at finde ud af, hvordan O3M 3D-sensoren til mobil brug øger sikkerheden for køretøjerne fra renovationsvirksomheden i Paderborn.

Læs hele historien

 

Kompakt fejevogn

På trods af deres kompakte design udmærker fejevognene sig ved en miljøvenlig teknologi og fremragende fejeegenskaber.

Det skyldes bl.a brugen af teknologien ecomatmobile control. Omkostningsoptimerede moduler og kompakte dialogmoduler gør det nemt at skabe et systemdesign, der er tilpasset anvendelsen.

Sensorer til mobile anvendelser overvåger maskinens funktioner og garanterer problemfri drift. Induktive sensorer bruges til at overvåge affaldscontainer-låsen, mens en tryktransmitter registrerer påfyldningsniveauet i servicevandtanken.

 

Mobil genanvendelses-kværn

Eftersom råmaterialer bliver stadig mere værdifulde, får genanvendelses-teknologien stadig større betydning. Træaffald, træafskæringer, byggemateriale eller metal-genanvendelse: Optimal bearbejdning og sortering af materialerne garanterer genbrug af høj kvalitet.

Kværneprocessen forårsager ekstreme vibrationer og stød, der påvirker de elektroniske komponenter. Af denne årsag testes ecomatmobile komponenter under realistiske forhold. Varme, vand eller snavs: Husene beskytter elektronikken og kan også klare ekstreme forhold. Herudover har elektrisk interferens ingen indflydelse på styremodulerne og hermed på maskinfunktionen.

 

Kunde-case: Kloakrensemaskine

Kloakrensekøretøjerne er forsynet med to pumpesystemer: Jet-pumpen renser kloakker og tanke. Vakuumpumpen giver mulighed for at opsuge slam, spildevand og industrielt affald ind i en tank, der er monteret på køretøjet. Disse kommunale køretøjer produceres af vores danske kunde Bucher. ifm’s ecomatmobile komponenter til mobil brug sikrer, at de er forsynet med en enkel og sikker kontrolløsning. Lær hvordan den robuste HMI hjælper føreren.

Læs hele historien

Bucher: Automatiseringsteknologi på kloakrensekøretøjer

Emergency One: Robuste sikkerhedsstyreenheder understøtter brandbiler under varme operationer!

Machinery factory Bumar Koszalin AG: Mobile platforme til brandvæsen og energibranchen