You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Anvendelsesområder
  3. Landbrugs- og skovbrugsmaskiner

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner

ecomatController
Den effektive styreenhed til komplekse maskinfunktioner i selvkørende landbrugsmaskiner

Få mere at vide

ioContro l- det robuste modul til enheder, der kan tilknyttes
Det frit programmerbare feltmodul med CAN-interfaces giver mulighed for pålidelig kommunikation med traktoren

Få mere at vide

ISOBUS Gateway
Den nemmeste måde at bruge ISOBUS på. Der findes biblioteker til ifm's mobile styreenheder, der giver mulighed for hurtig og pålidelig integration af ISOBUS i (allerede eksisterende) applikationer.

Få mere at vide

Visning af køretøjsinformationer i HMI
-display til driftsforhold, diagnostiske informationer, indgangs- og udgangs-tilstande, fejlovervågning og systemmeddelelser

Få mere at vide

Kameraer hjælper operatører
Intelligent detektering af former og konturer til automatisk styring af maskin- og driftsfunktioner

Få mere at vide

Overvågning af maskinflåde
Hold øje med din maskinflåde og dens driftsstatus

Få mere at vide

Temperaturovervågning
Overvåg din maskines olietemperatur med en temperatursensor, der er specialdesignet til mobil brug

Få mere at vide

Arbejdsmaskiner udsættes for ekstreme driftsforhold og eksterne påvirkninger på marken eller i skoven. Ifm tilbyder med sin ecomatmobile portefølje robuste styreenheder, HMI’er, I/O-moduler og sensorer, der er designet specifikt til disse anvendelser.

Styreenhedernes og modulernes mekaniske design er specialvurderet til permanent chok og vibration. Hvad enten de anvendes på marken eller i skoven, klarer ifm’s ecomatmobile systemer alle udfordringer.

Den automatisk styrede mejetærsker er en komplet fabrik på hjul. ifm’s ecomatmobile komponenter og sensorer til mobile anvendelser er en forudsætning for en pålidelig, økonomisk og økologisk drift. Afhængigt af driftssituation hjælper kommunikationen mellem ecomatController og motorstyreenheden via SAE J 1939 med at spare brændstof og beskytte miljøet.

mobile IoT sørger for at overføre maskinens driftsdata og giver mulighed for fjernvedligeholdelse. mobile IoT giver mulighed for direkte adgang til maskinen uden tidskrævende serviceafbrydelser.

I/O moduler med CAN forbinder binære og analoge sensorer og aktuatorer til den mobile styreenhed. Den decentraliserede installation af enhederne reducerer ledningsføringskompleksiteten markant. Det giver større driftssikkerhed og gør det nemmere at anvende landbrugs- og skovbrugsmaskinen.

 

Kunde-case: Gyllespreder

Gyllespredere bruges til at gøde store landbrugsarealer hurtigt og omkostningseffektivt. De er enten konstrueret som påhængsvogne eller uafhængige køretøjer, som kan dække en mark med gylle. Gyllen spredes tæt på jorden via gylleslanger, der er forbundet til bomme i siden. For at sikre korrekt bompositionering og præcis åbning og lukning af ventilerne benytter vores kunde Agrometer effektiv automatisering ved hjælp af decentraliserede IO-moduler og en central mobil styreenhed.

Læs anvendelsesrapporten for at finde ud af, hvordan vores kunde opnår større driftssikkerhed og nemmere betjening af landbrugsmaskinen.

Læs hele historien

 

Kompostblander

Kompostblandere bruges til at optimere ventileringen og øge komposteringshastigheden. De sikrer en grunding blanding af forskellige kompostmaterialer og en løs og optimal dyngeformation med et trekantet tværsnit.

ecomatmobile serien sørger her for optimale styrefunktioner. De avancerede og prædefinerede software-biblioteker gør det muligt hurtigt at udvikle anvendelsesspecifikke programmer til at styre det hydrauliske traktionsdrev eller sikre korrekt anvendelse af drejeskruen. Alle softwarekomponenter interagerer effektivt, lige fra programmering af styreenheden og evaluering af sensorsignaler til effektiv J1939 kommunikation med motorstyreenheden eller ideel grafisk design af displayfladen.

Agrometer: Robust PLC til feltanvendelser

3D-sensor på en traktor - på vej til landbrug 4.0

GREGOIRE: ifm styrer mejetærsker automatisk