You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. ecomatmobile
  2. Anvendelsesområder
  3. Transport og logistik

Transport og logistik

Standard- og sikkerhedsstyreenhed i én enhed
Takket være to uafhængige interne styreenheder med skalerbar I/O tilknytning, kan enheden anvendes i både standard- og sikkerhedsanvendelser.

Få mere at vide

ioControl- nem service og vedligeholdelse
De integrerede display- og betjeningstaster gør det muligt hurtigt at indstille enheden og parametrene i produktionen eller i marken

Få mere at vide

ecomatDisplay
Det effektive maskininterface til datavisning, dataindsamling og kommunikation via et tilsluttet modem

Få mere at vide

Kamerasystemer til detektering af forhindringer
Et automatisk 3D detekteringssystem genkender potentielle forhindringer i god tid og forhindrer kollisioner

Få mere at vide

Fjernstyrede maskinopdateringer
Over-the-air (OTA) opdateringer eller online-diagnose af maskinens software i tæt samarbejde mellem maskinoperatøren og producenten

Få mere at vide

Præcis positionering af bomme
Enkodere til mobil brug sikrer præcis positionering af bommen og overfører dens position til PLCen.

Få mere at vide

Selv ved høj spænding i luften påvirkes vores sensorer og styresystemer ikke. Den komplekse elektronik beskyttes mod elektromagnetisk interferens hvilket detaljerede EMC-tests har dokumenteret. Ledningsført interferens filtreres pålideligt fra og kan ikke påvirke styreenhederne. Det sikrer, at dataudvekslingen via CAN-interfaces fungerer sikkert selv under de mest krævende forhold som f.eks. under udendørs transport- og logistik-anvendelser.

Du kan have tillid til ifm’s mange års know-how om anvendelser til dine transport- og logistikkøretøjer og maskiner!

 

Kunde-case: Reach stacker / forhindring af kollision

Gigantiske, tungstunge og uoverskuelige: I alle containerhavne over hele verden bruges reach stackers til at stable og håndtere containere. For at undgå kollision under snævre og hurtige manøvreringer tilbyder ifm automatisk forhindring af kollision: Et 3D-kamera bagest overvåger det bagvedliggende område, detekterer objekter i bevægelsesbanen og advarer føreren om en eventuel kollision. Læs vores anvendelsesrapport for at finde ud af, hvordan vores 3D-kollisionsadvarselssystem hjælper effektivt med at undgå risikofyldte situationer.

Læs hele historien

 

Redningstrapper

Lufthavnsredningstrapper bruges kun i sjældne tilfælde. Men når der er brug for dem, skal lufthavnen være sikker på, at de fungerer pålideligt og kan betjenes intuitivt.

ecomatmobile systemkomponenter er konstrueret til ekstreme anvendelser i arbejdsmaskiner. De klarer nemt mekanisk, klimatisk og elektrisk interferens. Herudover gør standardiserede design det nemt at opfylde forskellige kundekrav. Det sikres med et sammenhængende driftskoncept og programmering med CODESYS software. En anden fordel for kunder: Standardiserede komponenter reducerer opbevaringsomkostninger.

 

Flytraktor

Komponenter fra ifm, der er designet specifikt til brug i arbejdsmaskiner, sikrer, at næsehjulet føres præcist og sikkert inde i lufthavnstraktoren. Nærhedssensorer detekterer præcist positionerne inden for optagningsanordningen. Signaler evalueres af en decentral ecomatController. Samtidig kontrollerer og overvåger den proportionalventilerne til de hydrauliske funktioner. Det sikrer, at det hydrauliske systems kraft anvendes med den største præcision og tilpasses den flytype, der er forvalgt via ecomatDisplay. Skader på næsehjulet undgås hermed.

 

Road-rail-køretøj

Pålidelighed og sikkerhed er ikke en tilfældighed. De er et resultat af gennemprøvet teknologi. Det sikres med passende godkendelser, som f.eks. e1-typegodkendelsen fra Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority) eller certifikatet til brug i skinnekøretøjer. Den menustyrede brug giver mulighed for hurtig og sikker rangering. Styrekomponenterne giver føreren mulighed for nemt at skifte fra skinner til vej.

 

AGV - Automated Guided Vehicle

En AGV - et automatisk styret køretøj - bevæger sig i usynlige baner i terminalområdet og transporterer containerne præcist til de positioner, hvor de skal opbevares og læsses. Den høje læsnings- og aflæsningshastighed kræver en driftssikker teknologi. Afhængigt af kundens ønsker udstyres køretøjerne med forskellige motorer, chassiser, hydraulik og elektronik.

Systemkomponenterne i ecomatmobile produktsortimentet bruges til at styre traktionsdrevet og evaluere de mange sensorer til mobile anvendelser. Et robust HMI af ecomatDisplay-typen viser serviceinformationer og - om nødvendigt - driftsforstyrrelse- og fejlmeldinger.

ASTI: Effektive 32-bit styreenheder fra ifm styrer pålideligt AGV’er