Hygienischer Durchflusssensor mit IO-Link
Robuster hochauflösender Drucksensor
AirBoxen mit IO-Link
Induktive Sicherheitssensoren für industrielle und mobile Anwendungen
Komplettlösung zur Palettentaschendetektion
Induktive Sicherheitssensoren für die Lebensmittelindustrie
Induktive Miniatur-Sensoren
Chemisch resistente kapazitive Sensoren
Rückwirkungsfreie E/A-Module für IO-Link
Radarsensor für raue Umgebungs- und Witterungsbedingungen
Abstände zu metallischen Flächen präzise erfassen
Ultraschall-Ganzmetallsensor für raue Umgebungen
3D-Radarsensor für den mobilen Einsatz
Feldmodule mit ecolink-M12-Verschraubung
I/O-Module für PROFINET und EtherNet/IP
T-Nut- und C-Nut-Zylindersensoren mit IO-Link
VVB als 3-achsiger Schwingungssensor mit IO-Link
Die neue Generation der ecomatBasic-Steuerungen
Auswerteeinheit für analoge Normsignale
Industrietauglicher LTE 4G Router
Bluetooth-Mesh-System für einfaches Retrofitting
Der Ultraschallsensor SU Puresonic
Geeignet für Reinstwasser, Wasser und wasserbasierte Medien
Temperatur-Plug für hygienische und industrielle Applikationen
O2U5: Zwei Vision-Sensoren in einem
Passiver Oberflächen-Temperaturfühler
Gradgenauer Positioner für Industriearmaturen
Leitfähigkeitssensor aus Polypropylen
Flexibles LED-Band in RGB und Weiß
Universelles IO-Modul für IO-Link